Detección confiable de desgarros en láminas metálicas durante la fabricación de celdas de batería
La solicitud
Como parte del proceso de fabricación de celdas de batería, se unen las láminas del ánodo, el cátodo y el separador. El material se enrolla en rollos y se procesa mediante calandrado. Dado que se trata de una operación de alta velocidad con arranques y paradas frecuentes, la lámina que se está enrollando en el rollo puede rasgarse. En tal caso, el proceso debe detenerse de inmediato para evitar fallas en la producción y posibles daños a la máquina. Cuanto más rápido se active el circuito de seguridad, más rápido y sencillo será llevar a cabo las medidas correctivas necesarias.
El objetivo
Se debe supervisar continuamente la lámina que se está enrollando en el rollo para garantizar su presencia y que permanezca intacta. Cualquier desgarro en la lámina que se está enrollando en el rollo debe detectarse de inmediato y comunicarse al sistema de control de la máquina mediante la señal correspondiente. Los desgarros deben detectarse con la máxima confiabilidad, independientemente de las propiedades de la lámina, y a menudo en espacios muy reducidos dentro de la máquina. Se debe emplear un principio de medición sin contacto para proteger el material.
La solución
Tanto los sensores fotoeléctricos como los ultrasónicos pueden utilizarse para detectar desgarros en el papel de aluminio. Los sensoresde modo difuso de las series R10x y R20x se caracterizan por tiempos de reacción extremadamente cortos y un diseño especialmente compacto. Los sensores ultrasónicos de las series 18GS y UC-F77 detectan de manera confiable tanto materiales reflectantes como transparentes. Todos estos dispositivos también están disponibles con una interfaz IO-Link, lo que permite una comunicación integral hasta el nivel del sensor.
Los beneficios
Los sensores de modo difuso detectan desgarros mediante un haz de luz fino que puede alinearse con precisión con la lámina, incluso en espacios muy reducidos. Estos dispositivos constituyen una solución compacta para aplicaciones en las que el espacio disponible es especialmente limitado. Los datos de diagnóstico transmitidos a través de IO-Link pueden utilizarse para iniciar de inmediato la limpieza del elemento óptico cuando sea necesario. Los sensores ultrasónicos detectan el objeto objetivo independientemente de sus propiedades ópticas. Su diseño los hace resistentes a la contaminación y alas condiciones ambientales adversas. No generan interferencias electromagnéticas; el modo de detección no se ve afectado por las interferencias electromagnéticas.
Resumen
- Sensores de modo difuso para soluciones especialmente compactas en espacios reducidos
- Los sensores ultrasónicos detectan materiales reflectantes y transparentes, independientemente de las propiedades de la superficie
- Detección rápida y confiable mediante el uso de ambos principios de medición
- La detección sin contacto evita el desgaste y protege el material
- La comunicación IO-Link proporciona datos para el diagnóstico integrado y la optimización de procesos
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!