Retroalimentación de posición y análisis de progreso en válvulas de encendido/apagado

Los sensores de distancia inductivos con IO-Link proporcionan datos de estado precisos
La solicitud
Las válvulas y las compuertas controlan el flujo de sustancias líquidas y gaseosas en la industria de procesos. Si se trata de válvulas de encendido/apagado, se mueven a posiciones finales definidas al abrirse y cerrarse. La posición actual de una válvula de este tipo puede ser una información crucial para controlar el sistema. La supervisión del estado de la válvula también desempeña un papel importante en lo que respecta a la disponibilidad del sistema.

El objetivo
El control de procesos requiere información fiable en tiempo real sobre la posición de cierre de la válvula. El registro exacto de los procesos de cierre también debe proporcionar datos de análisis que reflejen el estado de desgaste del dispositivo, lo que permite sustituir los componentes a tiempo como parte del mantenimiento predictivo. La planificación precisa y basada en el estado de los trabajos de mantenimiento tiene como objetivo minimizar los tiempos de inactividad y maximizar la eficiencia del mantenimiento.

La solución
Las posiciones finales de la válvula se detectan mediante dos sensores de distancia inductivos. Estos también miden la velocidad y la aceleración del proceso de posicionamiento, incluso a velocidades muy altas del objeto (hasta 3 m/s). Los datos de las mediciones de distancia, velocidad y aceleración se transmiten a través de la interfaz IO-Link integrada. Esto proporciona información sobre el nivel de contaminación y desgaste de la válvula, lo que constituye la base para la vigilancia de estado y el mantenimiento predictivo.
Se pueden configurar dos ventanas de medición en el sensor para obtener un valor de aceleración preciso para una supervisión diferenciada de la secuencia. Si el movimiento de apertura y cierre supera los valores límite definidos, se activa el mantenimiento según las necesidades. En comparación con el mantenimiento cíclico basado únicamente en el tiempo, esto ahorra personal y costos.
Características técnicas
■ Robusto principio de medición sin contacto
■ Distancia máxima de conmutación de hasta 30 mm
■ Velocidad objetivo de hasta 3 m/seg.
■ Frecuencia de conmutación de hasta 1400 Hz
■ Interfaz IO-Link
■ Diversos diseños de carcasas
■ Sensores de temperatura integrados (opcionales)
Las ventajas
Basándose en los datos históricos, los procesos de mantenimiento pueden planificarse a largo plazo e integrarse en el proceso operativo, evitando paradas imprevistas del sistema. El aumento de la eficiencia de la planta que se consigue con ello puede suponer un considerable ahorro de costes. Además, un buen estado de mantenimiento de las válvulas contribuye al buen funcionamiento del proceso y a la protección de otros componentes del sistema.
De un vistazo
- Los sensores de distancia inductivos determinan los puntos de conmutación, la velocidad y la aceleración.
- Medición precisa incluso a velocidades objetivo muy altas
- Datos adicionales completos y valores límite parametrizables para temperatura, tiempos de funcionamiento y contadores.
- La interfaz IO-Link transmite información detallada para la vigilancia de estado y el mantenimiento predictivo.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!