Seleccione su país

Visite el sitio web global

Monitoreo del desgaste en máquinas de recogida y colocación

Sensor de distancia inductivo con IO-Link en aplicación de pick and place

Sensores de distancia inductivos con IO-Link para objetos que se mueven a gran velocidad

Sensores de distancia inductivos con IO-Link en aplicaciones de pick and place

La solicitud

En aplicaciones de pick-and-place, hay numerosos actuadores que realizan un movimiento lineal. Antes de llegar a la posición final, este movimiento suele ralentizarse mediante amortiguadores. Estos amortiguadores están sujetos al desgaste operativo. Para mantener la función de la máquina, se sustituyen antes de que se desgasten. Lo mismo se aplica a otros elementos operativos, como los cilindros hidráulicos.

El objetivo

El estado de los elementos de accionamiento debe supervisarse continuamente y el grado de desgaste actual debe registrarse con la mayor precisión posible. Esta vigilancia de estado permite sustituir de forma específica los componentes desgastados y programar las actividades de mantenimiento durante los tiempos de parada planificados.

Sensor de distancia inductivo

La solución

El movimiento de los elementos de accionamiento se detecta mediante sensores de distancia inductivos. Estos miden la velocidad y determinan la aceleración del objeto objetivo con gran precisión, incluso a velocidades muy elevadas de hasta 3 m/s. Además, se pueden configurar dos ventanas de medición para obtener un valor de aceleración para una supervisión diferenciada de la secuencia.

El sensor realiza dos mediciones de velocidad por cada movimiento del elemento de accionamiento y, a partir de ellas, calcula el efecto de frenado de, por ejemplo, un amortiguador, en forma de aceleración negativa. Los datos de medición indican el grado de desgaste, lo que permite activar el mantenimiento de forma específica. La interfaz IO-Link permite tanto la comunicación continua con el sistema de control como la transmisión de información detallada sobre el estado. Además de los datos sobre distancia, velocidad y aceleración, el sensor también proporciona la base para una vigilancia de estado y un mantenimiento predictivo completos.


Características técnicas

■ Robusto principio de medición sin contacto
■ Distancia máxima de conmutación de hasta 30 mm
■ Velocidad objetivo de hasta 3 m/seg.
■ Frecuencia de conmutación de hasta 1400 Hz
■ Interfaz IO-Link
■ Diversos diseños de carcasas
■ Sensores de temperatura integrados (opcionales)

Las ventajas

Los procesos de mantenimiento ya no se activan cíclicamente, sino cuando realmente son necesarios. Al mismo tiempo, se pueden planificar a largo plazo y coordinar con otros procesos de la planta. De este modo, se evitan de forma fiable los largos tiempos de inactividad y las paradas imprevistas del sistema. El funcionamiento impecable de los amortiguadores y otros elementos de accionamiento protege los demás componentes de la máquina. Esto aumenta la eficiencia y reduce los costos.

De un vistazo

  • Vigilancia de estado integrada (por ejemplo, velocidad y aceleración de los actuadores)
  • Admite el mantenimiento predictivo de amortiguadores, cilindros, válvulas, etc.
  • Ofrece datos detallados y límites personalizados a través de IO-Link (por ejemplo, temperatura, tiempo de funcionamiento).
  • Medición rápida de hasta 3 m/s para un mayor rendimiento y productividad.
  • Desarrollo interno con experiencia líder en el mercado y asistencia de expertos.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!