Seleccione su país

Visite el sitio web global

Detección de objetos y análisis de procesos en hornos industriales de curado de pintura

Sensores inductivos de la serie F135 en hornos industriales de curado de pintura en la industria automotriz.

Sensores de alta temperatura con IO-Link para medición y monitorización

La solicitud

Los sistemas de secado de las líneas de pintura en la industria automotriz imponen altas exigencias a los materiales y la tecnología de los equipos. Las variaciones de temperatura de hasta 250 °C, el polvo, los productos químicos agresivos y la pintura crean condiciones extremas. Las carrocerías recién pintadas se transportan al sistema sobre patines metálicos. Su posicionamiento correcto es esencial para un proceso sin problemas.

Ilustración: Versiones del sensor inductivo de alta temperatura F135

El objetivo

La presencia de los patines debe detectarse de forma fiable a pesar de las condiciones extremas. Para ello se necesitan sensores de construcción robusta que funcionen correctamente incluso a temperaturas muy elevadas. Los dispositivos deben ser fáciles de instalar y de manejar. Dado que el sistema suele estar cargado con varios cuerpos y, por lo tanto, con un gran número de patines por ciclo, debe ser posible utilizar varios sensores muy próximos entre sí.

Sensor inductivo serie F135 diseñado para aplicaciones de alta temperatura

La solución

Los sensores inductivos de la serie F135 están diseñados para aplicaciones con altas temperaturas. Garantizan una detección fiable de objetos y ofrecen una mayor flexibilidad de instalación gracias a su gran distancia de funcionamiento de hasta 50 mm. Incluso cuando los cabezales de los sensores se montan directamente uno al lado del otro, la sincronización automática de los dispositivos garantiza un funcionamiento sin problemas. Los dispositivos alcanzan una vida útil especialmente larga y su mínima deriva térmica garantiza una detección fiable en todo momento.

El principio plug-and-play agiliza tanto la puesta en marcha como la sustitución del cabezal del sensor en caso de mantenimiento. La sustitución del cabezal del sensor no requiere volver a parametrizar el amplificador ni ajustar la distancia de funcionamiento mediante un potenciómetro. En su lugar, la interfaz IO-Link integrada permite una parametrización eficiente. Además de transmitir los datos del proceso, también proporciona avisos de valores límite e información de diagnóstico sobre el estado del cabezal del sensor.


Características técnicas

  • Detección estable de objetos de hasta 50 mm
  • Potente principio de medición sin contacto
  • Mínima deriva de temperatura incluso a temperaturas muy elevadas.
  • Sustitución plug-and-play de los cabezales de los sensores
  • Longitudes de cable entre 1 m y 30 m en incrementos de 5 m.
  • Larga vida útil
Sensor inductivo de alta temperatura F135 en horno industrial de curado de pintura

Las ventajas

Los sensores están disponibles con un cable fijo para la conexión a un amplificador M18 o una conexión desmontable, así como con diferentes longitudes de cable. Todos los componentes del juego de sensores se pueden sustituir individualmente. El montaje a ras del sensor en metal minimiza el riesgo de daños. El contador de ciclos de conmutación y de tiempo de funcionamiento integrado proporciona información adicional para el mantenimiento predictivo.

De un vistazo

  • Detección robusta de objetos a temperaturas de hasta 250 °C (482 °F)
  • Gran distancia operativa de hasta 50 mm
  • Fácil selección de productos: un amplificador es compatible con cualquier cabezal sensor y con cables de diferentes longitudes seleccionables.
  • Sincronización automática para un funcionamiento sin interferencias de varios cabezales sensores, incluso cuando están conectados en serie.
  • Interfaz IO-Link para parametrización, datos de proceso y diagnóstico
  • Plug-and-play: puesta en marcha y sustitución sencilla del cabezal sensor sin necesidad de parametrización

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!