Los sensores de seguridad inductivos supervisan el mecanismo de extensión de la pluma.

Los sensores no empotrados M12 garantizan la seguridad de los pernos en las grúas móviles
La solicitud
Para garantizar un funcionamiento seguro y confiable, los sensores supervisan continuamente la posición de los pernos dentro del mecanismo de extensión de una grúa móvil. A medida que cada elemento telescópico alcanza su recorrido completo, los pernos se acoplan para asegurar esa sección del brazo, evitando movimientos involuntarios antes de que se extienda el siguiente segmento. Un cilindro deslizante doble se desplaza hacia el pasador doble en forma de «diamante», bloqueando y desbloqueando el segmento de la pluma. Toda la unidad de bloqueo está montada en un cilindro elevador, que puede desplazarse a múltiples posiciones detectadas por un sistema interno de medición de posición.

El objetivo
Garantizar el posicionamiento preciso y seguro de los pernos dentro del brazo extensible es fundamental para mantener la integridad estructural y la seguridad operativa. Cualquier desviación en la posición de los pernos supone un riesgo significativo y puede provocar un fallo mecánico catastrófico del brazo extensible. Este fallo podría provocar daños graves en el equipo y condiciones peligrosas para el personal que se encuentre en las inmediaciones. Dado que los pernos se encuentran dentro de la estructura interna del brazo, no son fácilmente visibles, lo que dificulta su inspección directa. Por lo tanto, es fundamental implementar soluciones de monitoreo confiables para verificar que todos los pernos estén completamente asegurados durante todo el proceso de extensión del brazo.

La solución
Los sensores de seguridad inductivos de Pepperl+Fuchs ofrecen una solución ideal para supervisar de forma fiable la posición del perno dentro del brazo extensible. Diseñado con un alto índice de seguridad, el sensor minimiza el riesgo de lecturas incorrectas, lo que garantiza una detección precisa de la posición. El sistema utiliza cuatro sensores inductivos M12 no empotrados; dos sensores en la parte delantera supervisan el estado de la unidad de bloqueo (bloqueada/desbloqueada), mientras que otros dos sensores adicionales escanean la posición del perno trasero.
Aquí, un sistema de accionamiento mecánico controla el enganche del pestillo. A medida que se mueve el mecanismo de extensión del perfil en T, desplaza un elemento de accionamiento, impulsando un mecanismo hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, lo que bloquea eficazmente un pestillo en cada dirección. En la posición central, el elemento de accionamiento pasa por debajo del mecanismo del pestillo, activando el sensor de «abierto». Cuando el mecanismo se mueve lateralmente para bloquear el pestillo hacia los lados, se activa el sensor de «cerrado», lo que confirma una posición segura.
Características técnicas
- Alta seguridad de proceso: clasificación SIL 2/PL d
- Alta seguridad de proceso: clasificación SIL 3/PL e con implementación redundante
- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
- Grado de protección IP68/IP69
- Temperatura de funcionamiento ampliada (de –40 °C a +85 °C)
- Tipo de salida: OSSD para conexión directa a PLC de seguridad
- Carcasas roscadas de acero inoxidable
Los beneficios
Los sensores de seguridad inductivos no empotrados M12 ofrecen ventajas significativas con respecto a los sensores de seguridad de la competencia, especialmente en aplicaciones que requieren una monitorización precisa de la posición. A diferencia de otros sensores inductivos a prueba de fallos, los sensores de Pepperl+Fuchs no requieren un objetivo especializado; se puede utilizar cualquier metal. Además, estos sensores no tienen «banda muerta» directamente delante de la superficie de detección, lo que elimina los puntos ciegos. Estas características simplifican la instalación. Los sensores se pueden montar fácilmente sin necesidad de ajustes mecánicos ni de instalar un objetivo especializado.
De un vistazo
- Detección fiable sin banda muerta: la transferencia de datos puede realizarse sin distancia mínima.
- Se puede utilizar en configuraciones redundantes para alcanzar niveles de seguridad más altos, como SIL 3/PL e.
- Detección sin contacto: proporciona un funcionamiento sin desgaste, lo que aumenta la vida útil y reduce el mantenimiento.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!


