20/2/2024Solución de lector de puerta RFID de Pepperl+Fuchs: transparencia perfecta en aplicaciones logísticas

Una nueva solución de lector de puerta RFID de Pepperl+Fuchs que crea la transparencia perfecta en la detección de grandes cantidades de etiquetas RFID. El sistema rentable se basa en una potente tecnología UHF RFID estandarizada (ISO 18000-63 y EPC Clase 1 de segunda generación) y está especialmente optimizado para su uso en aplicaciones logísticas, como el seguimiento de productos entrantes y salientes. Para ello, dispone de una interfaz Ethernet que facilita la integración en entornos de TI, como ERP, MES y sistemas de almacenamiento, así como una conexión serial RS-232 y USB.

Hasta cuatro antenas UHF RFID potentes
El dispositivo de lectura/escritura (F800) del sistema de puerta RFID, instalado en una carcasa de aluminio fundido resistente, permite la conexión de hasta cuatro potentes antenas UHF RFID pasivas, con grado de protección IP67. Estas se pueden operar con hasta 2 W por salida. Debido a la alta potencia de radiación y a la polarización circular de las antenas suministradas, es posible detectar de manera confiable grandes poblaciones de etiquetas en un rango de hasta 12 m, incluso cuando la orientación de las etiquetas RFID cambia. Un multiplexor de alta velocidad integrado en el dispositivo de lectura/escritura F800 garantiza la detección simultánea de las etiquetas UHF en una fracción de segundo.
Solución de lector de puertas RFID para una alta seguridad del proceso
Además, los dispositivos de lectura/escritura emiten valores del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI, del inglés “Received Signal Strength Indicator”) y ángulos de fase, que pueden proporcionar información valiosa sobre la estabilidad del proceso. Una función de protección integrada protege los dispositivos de lectura/escritura contra fallas como cortocircuitos de la antena, ajustes incorrectos de la antena y descargas electrostáticas. Ocho LED fácilmente reconocibles visualizan en todo momento el estado del funcionamiento de los dispositivos de lectura/escritura y las antenas UHF RFID conectadas, lo que permite procesar los productos entrantes y salientes sin problemas.
Si es necesario un cambio de dispositivo, se puede realizar de forma práctica con la función de clonación de configuración a través de USB, lo que no requiere una reparametrización completa del dispositivo de reemplazo. Además, el dispositivo de lectura/escritura F800 está equipado con una serie de conexiones adicionales (dos salidas del optoacoplador, dos entradas de optoacoplador y dos salidas de relé) para conectar dispositivos de campo adicionales, como sensores de activación y luces de señal.

Solución de puerta RFID completa de una sola fuente
Las antenas se conectan a los dispositivos de lectura/escritura a través de cables coaxiales resistentes de la cartera de Pepperl+Fuchs, que se pueden adquirir en diferentes longitudes según las condiciones de instalación. Se dispone de versiones de antena con diferentes ángulos de haz para adaptarse con precisión a las condiciones de la aplicación.
Todos los puertos son de fácil acceso y se ubican en el dispositivo de lectura/escritura, de modo que todos los cables se puedan conectar o quitar fácilmente en cualquier momento. Para los usuarios que desean instalar el dispositivo de lectura/escritura en un gabinete de interruptores, la cartera de Pepperl+Fuchs también incluye un dispositivo para el montaje simple en carril DIN. También está disponible un soporte de montaje en un patrón de orificios estandarizado (100 × 100 mm) para instalar las antenas UHF RFID en el sitio de la aplicación.
Aspectos destacados de la solución de lector de puerta RFID
- Solución de puerta RFID rentable para aplicaciones logísticas
- Potente dispositivo de lectura/escritura UHF con hasta cuatro antenas externas
- Alta sensibilidad de recepción y alta potencia de salida que garantizan una detección confiable de etiquetas
- Lectura rápida de grandes poblaciones de transpondedores UHF, incluso en aplicaciones en las que es fundamental el tiempo
- Fácil integración del sistema a través de Ethernet, RS232 y USB
- Puesta en funcionamiento y reemplazo rápidos gracias a la clonación de la configuración mediante USB
- Carcasa sólida de aluminio fundido, ideal para uso en entornos difíciles e industriales