17/3/2023RFID simplificado: nuevo dispositivo de lectura/escritura UHF con IO-Link

Identifique piezas y productos y realíceles un seguimiento sin problemas de acuerdo con el principio de “seguimiento y trazabilidad”. Cuente con transparencia durante todo el proceso de fabricación. Mediante la creación de los criterios de información para implementar los conceptos de la Industria 4.0, Pepperl+Fuchs ahora ofrece una solución práctica para los usuarios que buscan una entrada fácil al mundo de RFID con todas sus posibilidades. El nuevo dispositivo de lectura/escritura RFID F191 combina las ventajas de la sofisticada tecnologíaindustrial UHF con una interfaz estandarizada para la comunicación IO-Link y, por lo tanto, es un componente rentable que habilita una amplia gama de aplicaciones estándar en áreas como la intralogística, el sector automotor y la manipulación de materiales.

Comience rápidamente en “modo fácil” en aplicaciones RFID estándar
La puesta en funcionamiento de los dispositivos de lectura/escritura RFID F191 se realiza sin una programación que requiera mucho tiempo a través de la interfaz IO-Link integrada preparada para el futuro. En el “modo fácil”, los dispositivos transfieren sus datos al sistema de mayor nivel de acuerdo con el principio de inicio automático sin integrar bloques de funciones complejas. Independientemente de si se trata de una arquitectura centrada en IoT o centrada en PLC, Pepperl+Fuchs ofrece los maestros IO-Link apropiados para conectar los dispositivos de lectura/escritura RFID desde una sola fuente para ambas aplicaciones. Esto significa que se pueden usar hasta ocho dispositivos de lectura/escritura RFID de manera rentable en un solo maestro IO-Link. La capacidad multiprotocolo del módulo maestro IO-Link garantiza la compatibilidad con casi cualquier sistema de bus o de control.
Tecnología UHF resistente para aplicaciones industriales
Cuando los dispositivos de lectura/escritura RFID F191 están en funcionamiento, permiten una detección confiable de diversos tipos de etiquetas UHF en un rango de detección de hasta 1 m por medio de una potencia de transmisión de hasta 100 mW ERP (ajustable). Para este propósito, se encuentra disponible una amplia gama de etiquetas para aplicaciones específicas de la selección de productos de Pepperl+Fuchs. La tecnología UHF hace posible detectar simultáneamente datos masivos de varias etiquetas en una operación de lectura. Con una carcasa IP67 resistente, una antena integrada y un amplio rango de temperatura de –25 °C a 70 °C (o –25 °C a 60 °C en funcionamiento continuo), los dispositivos de lectura/escritura RFID F191 también están diseñados para su uso en condiciones ambientales adversas.

Décadas de experiencia en RFID detrás de la solución
En la cartera de productos RFID UHF de Pepperl+Fuchs, el dispositivo de lectura/escritura F191 se une a las versiones F190 y F192 ya establecidas en el mercado. En comparación con el nuevo F191, estas son compatibles con opciones avanzadas de configuración para la solución continua de aplicaciones especiales más complejas o un rango de detección considerablemente mayor (el del F192 es de hasta 6 m). En combinación con la amplia experiencia adquirida durante 30 años de desarrollo de RFID y otras soluciones para el rango de frecuencia LF y HF, los expertos en identificación de Pepperl+Fuchs pueden cubrir una amplia variedad de aplicaciones.
Aspectos destacados del dispositivo de lectura/escritura UHF F191 con IO-Link
- Solución económica de identificación de alto rendimiento con interfaz IO-Link
- Solución RFID especialmente simple: modo fácil con conectividad de inicio automático y sin necesidad de programación
- Bajos costos de canal para lograr una máxima eficiencia conectando varios dispositivos de lectura/escritura a un maestro IO-Link
- Integración flexible del sistema con conexión a través del maestro IO-Link a casi todos los sistemas de bus y controladores
- Alcance de lectura óptimo de hasta 1 m para una amplia gama de aplicaciones
- Lectura de varias etiquetas para lograr una máxima eficiencia
- Máxima confiabilidad del proceso gracias al alto grado de protección, un rango de temperatura extendido y la potencia radiada del transmisor ajustable