16/7/2024Comunicación inalámbrica para la automatización de procesos: Pepperl+Fuchs fabrica soluciones de punto de acceso con certificación Ex completa
El avance constante de la digitalización en la industria de procesos significa que los operadores de plantas requieren cada vez más una red de área local inalámbrica estándar (2,4 GHz o 5 GHz en la banda ISM) como canal de comunicación inalámbrica adicional junto con WirelessHART, debido a que el uso de dispositivos finales móviles tiene un potencial importante en las tareas de inspección, mantenimiento e inventario en las plantas de procesos. Sin embargo, el desafío inicial se encuentra en la integración de puntos de acceso Wi-Fi® industriales convencionales sin aprobaciones Ex en áreas peligrosas extendidas, de una manera que sea segura y rentable. Con este propósito en mente, Pepperl+Fuchs ahora ofrece una solución de punto de acceso inalámbrico completamente certificada de acuerdo con las normas ATEX/IECEx y constituye la base para la comunicación Wi-Fi integral en áreas peligrosas.

Solución de punto de acceso inalámbrico protegido Ex nR para aplicaciones de Zona 2
Se utiliza una combinación de carcasas GRP ligeras y flexibles, pero igualmente resistentes, de la serie GR de Pepperl+Fuchs por la siguiente razón: mientras que la carcasa principal, sellada herméticamente, que está diseñada con un tipo de protección de respiración restringida (Ex nR de acuerdo con IEC 60079-15), contiene el punto de acceso Wi-Fi real (Cisco MR 46 o Aruba AP-535 como estándar), la carcasa Ex ec debajo admite el cableado y un panel de conexiones certificado Ex e, que es necesario para la conexión Ethernet. Esto separa la solución de punto de acceso inalámbrico de la Zona 2 de forma pragmática en dos unidades funcionales, lo que minimiza los esfuerzos de mantenimiento: la protección contra ignición Ex nR de la carcasa principal del punto de acceso no se ve afectada por el trabajo de cableado de la carcasa inferior y no es necesario volver a realizar la prueba en cada ocasión. Según los requisitos, las configuraciones específicas del cliente con otros puntos de acceso Wi-Fi industriales también se pueden implementar como una alternativa a las soluciones estándar con Cisco MR 46 o ARUBA AP-535, que están disponibles con poca antelación.

Seguro en la Zona 1/21 gracias a la solución de punto de acceso inalámbrico con tipo de protección Ex d
Si la red Wi-Fi también se instala en áreas peligrosas designadas ATEX/IECEx Zona 1/21, Pepperl+Fuchs también produce soluciones de punto de acceso específicas del cliente con tipo de protección de carcasa a prueba de fuego (Ex d de acuerdo con IEC 60079-1). Según la especificación, las carcasas de aluminio resistentes pueden estar equipadas con varias series de antenas Wi-Fi con certificación Ex para lograr una cobertura de red y un alcance de detección óptimos dentro de la planta de procesos. Además de los puntos de acceso Wi-Fi, también se pueden instalar en estas soluciones de carcasa para la Zona 1/21 otros equipos de radiofrecuencia, como dispositivos de lectura/escritura RFID, receptores UWB y puertas de enlace LoRaWAN.
Aspectos destacados de las soluciones de punto de acceso inalámbrico protegido contra explosiones
- Uso de puntos de acceso Wi-Fi industriales comunes en áreas peligrosas
- La carcasa de conexión independiente para la solución de la Zona 2 permite una instalación y un mantenimiento sencillos
- Soluciones estandarizadas y personalizadas para las Zonas 2 y 1/21 disponibles
- Tipo de protección Ex nR


