3/1/2023Maestro IO-Link con interfaz OPC UA que permite intercambiar información sin problemas entre el campo y la nube

Las plantas, los productos y los sistemas están cada vez más conectados en red. Esto ha requerido un esfuerzo importante para establecer los estándares de comunicación máquina a máquina (M2M). En los últimos años, uno de estos estándares ya se ha establecido en el mercado: OPC UA. La arquitectura abierta y de múltiples proveedores está diseñada para el intercambio de información en la comunicación industrial. Además de la comunicación M2M, la tecnología admite el intercambio de datos e información entre máquinas y sistemas de nivel superior en entornos de la Industria 4.0. Pepperl+Fuchs presenta el primer maestro IO-Link del mundo con una interfaz OPC UA que combina los beneficios de la arquitectura en un solo dispositivo.
Comunicación sin problemas en todos los niveles
OPC UA, abreviatura de arquitectura unificada de comunicaciones de plataforma abierta (del inglés “Open Platform Communications Unified Architecture”), permite la colaboración entre plataformas independientes, interoperables y entre proveedores de máquinas en producción y permite la comunicación entre máquinas y sistemas, tanto en redes cerradas como por Internet. OPC UA es más que un solo protocolo de comunicación porque la arquitectura también incluye modelos de datos y conceptos de interacción. La interfaz también es escalable, lo que la vuelve adecuada tanto para infraestructuras a pequeña como a gran escala, y admite el uso con dispositivos móviles.
OPC UA se basa en normas y pautas que deben seguirse para el uso conforme de la comunicación OPC UA. De esta manera, la tecnología hace que los procesos en las plantas sean aún más eficientes, a la vez que garantiza un intercambio de información sin problemas en todos los niveles.
Su solución para sistemas basados en la nube y en PLC
Por primera vez, Pepperl+Fuchs ha incorporado la interfaz OPC UA en los maestros IO-Link y, ahora, presenta las series de maestros ICE2 (Ethernet/IP) e ICE3 (PROFINET), además de los maestros ICE1 que se utilizan para sistemas basados en PLC y aplicaciones de tiempo crítico. Ambas series nuevas de maestros IO-Link incluyen una interfaz OPC UA y un protocolo de bus de campo en tiempo real, lo que las convierte en una solución ideal para aplicaciones basadas en la nube que son menos sensibles al tiempo. Con un concepto de configuración completamente basado en la Web que no requiere software adicional, ejemplifican una puesta en funcionamiento eficiente y son una solución óptima para aplicaciones autónomas sin PLC superior. Todos los ajustes de módulo se pueden guardar como un archivo independiente, de modo que la configuración se pueda transferir fácilmente a un nuevo dispositivo (clonación de módulos).
La comunicación simultánea y sin interferencias a través de los protocolos de bus de campo basados en Ethernet y OPC UA también hace posible los sistemas híbridos. En estos casos, un PLC coordina todas las aplicaciones y procesos sensibles al tiempo, mientras que los datos de condiciones menos sensibles al tiempo se transfieren a la nube. Gracias al protocolo MultiLink, los usuarios pueden acceder en simultáneo al dispositivo a través del PLC y la nube.
Aspectos destacados de los maestros IO-Link con interfaz OPC UA
- Intercambio de información entre proveedores, independiente de la plataforma (comunicación M2M)
- Solución flexible para sistemas basados en la nube e híbridos con una combinación de PLC y nube
- Un concepto de configuración completamente basado en la Web para simplificar la puesta en funcionamiento
- Función de clonación de módulos que permite un fácil reemplazo de dispositivos y la expansión de plantas