Seleccione su país

Visite el sitio web global

Autenticación RFID, protección contra explosiones e higiene: el paquete completo de HMI

Sostenga la tarjeta o el chip y ¡listo!: así de rápido y fácil se puede identificar a un empleado autorizado con la tecnología RFID. Al mismo tiempo, el acceso a procesos esenciales puede documentarse en detalle, lo que garantiza su seguridad y trazabilidad con poco esfuerzo. La serie HMI VisuNet FLX ofrece dispositivos operativos con lectores RFID integrados para la autenticación sencilla de usuarios hasta Zona 2/22, Div. 2.

Rápidos, individuales y sin contacto

Los lectores RFID capturan la información de una etiqueta sin contacto: la pequeña memoria de datos en forma de chip o tarjeta solo debe sostenerse brevemente en el rango de lectura del lector. Esta autenticación de usuario impide el acceso no autorizado al sistema de control de procesos sin la tediosa introducción de contraseñas e información de inicio de sesión. Además, hace posible una documentación totalmente automática. Los derechos de acceso pueden personalizarse para cada empleado. Por ejemplo, el sistema de administración puede diferenciar entre niveles de autorización y conceder acceso a determinados pasos del proceso o flujos de trabajo alternativos.

Puede utilizarse hasta la Zona 2/22, Div. 2

Los dispositivos de la serie RFID20-* están homologados para su uso en áreas peligrosas hasta Zona 2/22, Div. 2 pendiente, y pueden conectarse a una PC como dispositivo autónomo empotrable para su integración en carcasas o gabinetes existentes a través de un puerto USB. Sin embargo, la opción de montaje preferida consiste en integrar el lector en la carcasa de un monitor industrial VisuNet FLX. Esto le ofrece una solución de inicio automático que puede instalarse tanto en interiores como en exteriores.

Máximos estándares de higiene para la producción farmacéutica

VisuNet FLX: ideal para aplicaciones en entornos farmacéuticos

El montaje integrado ofrece ventajas decisivas en áreas con altos estándares de higiene. Los sistemas de interfaz máquina-humano (HMI, del inglés “Human-Machine Interface”) que allí se utilizan deben cumplir los requisitos de las prácticas recomendadas de fabricación (GMP, “Good Manufacturing Practice”) y ser fáciles de limpiar. La serie VisuNet FLX está especialmente diseñada para su uso en salas limpias de la industria farmacéutica. La robusta carcasa de acero inoxidable no tiene zonas de acumulación de depósitos ni huecos inaccesibles y es resistente a los agentes de limpieza agresivos que se utilizan habitualmente en la industria.

VisuNet RM Shell para una integración segura

El software de cliente ligero VisuNet RM Shell 6ofrece

  • las funciones de seguridad de Windows más recientes,
  • control de acceso estricto,
  • configuración directa del lector RFID y
  • un modo de rastreo para identificar los tipos de etiquetas existentes.

Permite una configuración óptima del lector en función de sus requisitos y la autenticación administrativa con la base de datos.

El software de gestión VisuNet Control Center le permite

  • administrar de forma general todos los clientes ligeros RM Shell y
  • configurar remotamente los lectores RFID, incluida la reconfiguración y duplicación de configuraciones existentes para sustituir o agregar nuevos clientes ligeros.

El lector RFID integrado proporciona al personal operativo un paquete completo de una sola fuente, lo que hace que la autenticación de usuarios no solo sea más segura, sino también más eficiente.