1/2/2024Mayor rendimiento con el cliente ligero industrial en caja BTC22

Solución de ligero desde la sala de control hasta las zonas peligrosas
Con el BTC22, Pepperl+Fuchs presenta un nuevo cliente ligero industrial en caja de última generación. La sucesora de la conocida y probada BTC12 cumple todos los requisitos de un cliente ligero industrial y complementa la cartera actual de BTC. Con una carcasa de aluminio hermética contra el polvo, sin piezas móviles y un diseño sin ventilador, el BTC22 está optimizado para un uso industrial ininterrumpido. Además, el cliente ligero industrial en caja ofrece un software moderno. Lleva preinstalado el firmware VisuNet RM Shell 6 basado en Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Junto con amplias interfaces de hardware, el BTC22 está preparado para el futuro.

Diseño robusto para la industria de procesos
Al igual que su predecesora, el BTC22 está alojado en una carcasa IP4xextremadamente robusta y resistente al polvo. Fabricada en aluminio, puede soportar incluso las difíciles condiciones ambientales de las industrias de procesos. Gracias a su diseño compacto y sólido, el cliente ligero industrial en caja BTC22 ofrece la máxima flexibilidad de instalación: colóquela sobre un escritorio, móntela en la pared o guárdela en gabinetes, cajones o contenedores. El BTC incorpora refrigeración pasiva y varias aletas de refrigeración que evitan el sobrecalentamiento del dispositivo. Además, todos los conectores pueden fijarse mecánicamente para que El BTC22 resista golpes y vibraciones. Con temperaturas de funcionamiento de 0 °C a 55 °C, el BTC22 ofrece flexibles posibilidades de aplicación. En el futuro, estará disponible una versión de temperatura extendida para rangos de –20 °C a 60 °C.

Tecnología de cliente ligero orientada al futuro
El último cliente ligero industrial en caja de Pepperl+Fuchs está equipado con tecnología de interfaz moderna. El BTC22 cuenta con dos interfaces DisplayPort™ que permiten el uso de monitores Ultra HD con resolución 4K a 60 Hz. Esto proporciona una óptima visión general de los procesos. Además, el BTC22 le ofrece tres puertos Gigabit Ethernet exclusivos para redundancia de red, un puerto USB-C para dispositivos periféricos modernos y amplias conexiones de alimentación de 16 a 28 VCC para aplicaciones de oficina e industriales. Con su potente procesador y hasta 16 GB de RAM DDR4, el BTC22 es sinónimo de mayor rendimiento y soluciones de cliente ligero de última generación.
Como ocurre con todos los clientes ligeros industriales en caja de Pepperl+Fuchs, los usuarios del BTC22 también se benefician de la disponibilidad a largo plazo del hardware y el software. Los BTC se basan en componentes industriales robustos y disponibles a largo plazo que garantizan una alta confiabilidad.

VisuNet RM Shell 6 preinstalado
Para simplificar la configuración e instalación de los BTC, el firmware VisuNet RM Shell 6 ya viene preinstalado y preconfigurado para varios sistemas de control. Esto significa que el nuevo cliente ligero en caja puede ponerse en funcionamiento de forma rápida y sencilla. La última generación de VisuNet RM Shell se basa en Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, que incluye actualizaciones de seguridad de Microsoft a largo plazo. Además, VisuNet RM Shell ofrece mecanismos de seguridad integrados que protegen el sistema de forma confiable contra malware y virus.
El firmware VisuNet RM Shell está disponible para todos los dispositivos de cliente ligero de VisuNet de Pepperl+Fuchs. Ofrece una solución completa de cliente ligero para las industrias de procesos, desde las BTC de la sala de control hasta los monitores remotos de la Zona 1/21. En combinación con el software complementario VisuNet Control Center, los operadores de plantas pueden configurar, monitorear y administrar eficazmente todos los dispositivos desde un punto central.