22/3/2023Todo bajo control con unidades de control de poliamida protegidas contra explosiones

La nueva gama de unidades de control locales de Pepperl+Fuchs permite que los usuarios literalmente tengan todo bajo control; los modelos de la serie LRP, diseñados con el tipo de protección Ex db eb, ofrecen una solución inteligente para circuitos de conmutación y control en áreas peligrosas designadas como Zonas ATEX/IECEx 1/21 y 2/22.
Las unidades de control, fabricadas en poliamida duradera y ligera, cumplen con el grado de protección (IP66) y cuentan con una junta de goma de silicona oculta que garantiza que las carcasas estén selladas herméticamente a largo plazo. Esto, combinado con el amplio rango de temperatura de –40 °C a 55 °C, significa que las soluciones se pueden utilizar fácilmente en condiciones ambientales adversas y en áreas exteriores.
Aspectos destacados de las unidades de control LRP
- Relación entre función y tamaño líder en la industria: la instalación de hasta cinco operadores permite el uso de varias funciones en una unidad pequeña
- Tiempos de entrega rápidos: las variantes más populares están disponibles en inventario
- Etiquetado personalizado: varios tamaños de soportes de etiquetas, incluso para unidades totalmente equipadas
- Configuraciones específicas del usuario: hasta dos entradas de cable en la misma superficie que ahorran espacio en las instalaciones
- Flexibilidad de la aplicación: gama bien desarrollada de carcasas que pueden adaptarse fácilmente a operadores o amperímetros grandes
- De última generación: amplia cartera de productos con diseño moderno, ligero y duradero
- Cableado y acceso fáciles: punto de conexión a tierra extraíble, ubicado idealmente
- Alta durabilidad: la junta oculta garantiza un grado de protección IP66 confiable
- Servicio y asistencia en todo el mundo: asistencia y asesoramiento profesionales por parte de expertos en protección contra explosiones eléctricas