4/4/2022Eficiencia en forma de sensor: la serie de sensores fotoeléctricos cilíndricos M18

Son funcionales y, al mismo tiempo, se pueden utilizar de manera flexible: los sensores fotoeléctricos cilíndricos de la serie M18 ofrecen cinco principios de función en tres diseños, cada uno con una interfaz uniforme. Los sensores M18 pueden utilizarse como sensores fotoeléctricos en barrera, sensores fotoeléctricos retrorreflectantes, sensores fotoeléctricos retrorreflectantes para la detección de transparencia y sensores difusos con o sin supresión de fondo en casi todas las aplicaciones estándar. Gracias a la gama estandarizada de sensores, la selección de productos y el manejo mediante un potenciómetro resultan especialmente sencillos y directos. Esto permite a los usuarios una puesta en marcha rápida y sencilla de varios sensores M18 con diferentes diseños, longitudes o modos de detección sin tener que familiarizarse con distintas interfaces de usuario. La menor complejidad de la serie M18 no solo permite una integración y puesta en marcha de los sensores que ahorra tiempo y costos, sino que al mismo tiempo garantiza un aumento de la eficiencia al utilizar múltiples sensores M18.

Flexible y funcional para una amplia gama de aplicaciones
Los sensores fotoeléctricos cilíndricos de la serie M18 están diseñados para ofrecer funcionalidad y pueden seleccionarse de manera flexible en función de los requisitos de la aplicación. Están disponibles con conector o cable fijo y en variantes de detección lateral o frontal. Además, los usuarios pueden elegir entre carcasas de 40 mm y 60 mm de longitud. Las robustas carcasas metálicas de los sensores M18 son especialmente adecuadas para aplicaciones exigentes gracias a la elevada estabilidad mecánica de la rosca metálica. Como resultado, se pueden alcanzar pares de apriete más altos que con los sensores con roscas de plástico. Para una instalación que ahorra espacio, Pepperl+Fuchs ofrece carcasas de detección lateral económicas con una longitud reducida de 40 mm. Como variante de detección lateral, el sensor de tamaño compacto puede integrarse, por ejemplo, en aplicaciones de transportadores de rodillos. Esto permite la instalación desde abajo y una visión alrededor de la esquina. La interfaz de usuario y el LED de estado en la parte posterior del sensor son claramente visibles en todo momento. Esto, combinado con una variedad de modos de detección y diseños, hace que la serie de sensores M18, de fácil manejo, sea ideal para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Características destacadas de la serie M18
- Cinco modos de detección en tres diseños para aplicaciones estándar
- Integración que ahorra tiempo y dinero, así como puesta en marcha de sensores, gracias a una interfaz de usuario intuitiva y probada
- Carcasa metálica resistente para aplicaciones exigentes
- Diseño compacto para instalaciones reducidas
- Selección de productos sencilla y rápida gracias a una gama de sensores estandarizada
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!