Seleccione su país

Visite el sitio web global

Más allá de los límites: integración de activos con Ethernet-APL

Conmutador de campo Ethernet-APL

Ethernet-APL permite una nueva dimensión en la comunicación de campo: integración de activos completa para dispositivos de campo, independientemente del tipo de dispositivo, el fabricante y la tecnología de comunicación, es decir, a través de Ethernet-APL o Profibus PA. Ambas tecnologías pueden funcionar en simultáneo en la misma infraestructura de red. Además, la tecnología de integración de dispositivos de campo (FDI, del inglés “Field Device Integration”) garantiza una visualización y un funcionamiento uniformes de los dispositivos de campo. La herramienta de integración para ello es, por ejemplo, PACTware, un marco gratuito para la gestión de dispositivos. La novedad es que la tecnología FDI de varios fabricantes se está integrando en los productos, lo que la hace realista y fácil de usar para los operadores.

Integración de activos de Ethernet-APL

Integración de activos completa para dispositivos de campo

Una ventaja en la práctica es, por ejemplo, que los datos de diagnóstico completos permiten ejecutar procedimientos de mantenimiento proactivos basados en software que reducen costos, esfuerzos y riesgos. La gestión de activos puede realizar copias de seguridad de todos los datos de configuración del conjunto de instrumentos, por ejemplo, para la documentación y los procedimientos de configuración durante la sustitución de instrumentos.

Imagen principal de Ethernet-APL

Una infraestructura común para Ethernet-APL y PROFIBUS PA

La infraestructura que implementa la conexión desde el nivel de control hasta los dispositivos de campo se basa en el conmutador de campo Ethernet-APL de FieldConnex. El conmutador permite el funcionamiento en paralelo de Ethernet-APL y PROFIBUS PA con una única infraestructura incluso en áreas peligrosas hasta la zona 0 con conexiones intrínsecamente seguras Ex ia IIC. En cuanto se disponga de las normas pertinentes, se obtendrá la certificación de división. Accesorios como módulos de protección contra sobretensiones para el carril DIN o en una robusta carcasa IP67 para montaje en el dispositivo completan la cartera.

Esto permite a los usuarios aprovechar las ventajas de la digitalización mediante una comunicación rápida con el campo en cualquier lugar, teniendo en cuenta todos los requisitos para zonas peligrosas.

Aspectos destacados de la integración de activos con Ethernet-APL

  • Integración de activos completa para dispositivos de campo de diferentes tipos, fabricantes y tecnologías de comunicación
  • Funcionamiento simultáneo en una infraestructura de red
  • Visualización y funcionamiento uniformes de los dispositivos de campo mediante la tecnología FDI
  • Integración de la tecnología FDI de distintos fabricantes en los dispositivos
  • Datos de diagnóstico completos para un mantenimiento proactivo basado en software, lo que reduce los costos, esfuerzos y riesgos
  • Fácil implementación con el conmutador de campo Ethernet-APL de FieldConnex