Seleccione su país

Visite el sitio web global

Nuevos concentradores IO-Link G11 y G16: para la conexión flexible de sensores binarios en sistemas IO-Link

Concentradores IO-Link G11 y G16

Con el uso de concentradores IO-Link, las limitaciones tecnológicas son cosa del pasado: permiten el funcionamiento mixto de dispositivos IO-Link y sensores/actuadores binarios estándar en un maestro IO-Link. Las nuevas series de concentradores IO-Link G11 y G16 de Pepperl+Fuchs representan una solución especialmente robusta y rentable, y ofrecen a los usuarios la mayor flexibilidad posible en la planificación de sistemas.

Transmisión eficiente de señales con hasta 128 E/S por maestro IO-Link

Las series G11 y G16 permiten a los usuarios conectar varios sensores estándar a un concentrador IO-Link y conectarlos al maestro IO-Link a través de la interfaz IO-Link. Se pueden conectar hasta 16 dispositivos a un concentrador al mismo tiempo, lo que permite conectar hasta 128 sensores estándar por cada maestro IO-Link. Esto permite una integración eficiente de numerosas entradas y salidas a través de IO-Link y, al mismo tiempo, reduce el esfuerzo de cableado y los posibles errores de cableado. Otra ventaja del uso de hubs de E/S es que solo requieren un cable sin blindaje para la transmisión de señales y la alimentación.

Serie Allrounder con la mejor relación calidad-precio

Los nuevos concentradores IO-Link son especialmente rentables y pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones gracias a su amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C. Además, ambos dispositivos cuentan con el grado de protección IP68/69K y son resistentes a la humedad y la suciedad. Ambos concentradores IO-Link son dispositivos de Clase A y están disponibles en versiones 16DI y 16DIO. La serie G11 está equipada con un conector M12 y la serie G16 cuenta con una conexión M8 más pequeña para condiciones de instalación con espacio limitado; esto significa que ambos concentradores IO-Link pueden utilizarse en numerosas aplicaciones estándar.

Aplicación del concentrador IO-Link G11

Se pueden conectar dos sensores o actuadores estándar por cada conmutador, de modo que, con 16 dispositivos por concentrador IO-Link, se pueden transmitir un total de 128 E/S por cada maestro IO-Link.

Amplia gama de productos

Los concentradores IO-Link de Pepperl+Fuchs están disponibles en diversos tamaños y materiales para satisfacer todos los requisitos de las aplicaciones. Además de las nuevas variantes de las series G11 y G16, por ejemplo, la gama también incluye concentradores IO-Link con el diseño de carcasa CB10, especialmente compacto. Estos pueden integrarse incluso en los espacios más reducidos, como en cajas de botones o balizas de señal. Con la serie G20, se ofrecen módulos a medida para su uso en sistemas de transporte de rodillos. La gama también incluye dispositivos con el diseño G60A, que cuentan con una carcasa metálica robusta y encapsulada, así como un rango de temperatura ampliado para aplicaciones en entornos industriales exigentes.

Características destacadas de los concentradores IO-Link G11 y G16

  • Integración eficiente de sensores y actuadores binarios en IO-Link: conexión de hasta 128 E/S digitales por maestro IO-Link
  • Dispositivos especialmente robustos y flexibles, con un amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C y un grado de protección IP68/IP69K
  • Instalación rápida y sencilla, y manejo intuitivo, ya que solo se necesita un cable para la transmisión de la señal y la alimentación eléctrica
  • Amplia gama de concentradores IO-Link para diversos escenarios de aplicación

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!