Seleccione su país

Visite el sitio web global

Fiables y compactos: nuevos módulos de protección contra sobretensiones para aplicaciones de 3 hilos

Protección contra sobretensiones M-LB-2000, montaje

Pepperl+Fuchs ha ampliado su gama de sistemas de protección de líneas de señal de aplicación universal con una solución adicional de 3 hilos. El sistema M-LB-2000 incluye ahora los nuevos módulos M-LB-2600, diseñados para proteger transmisores y sensores de 3 hilos. Están disponibles en múltiples variantes y siguen estando disponibles en su compacta carcasa de 6 mm.

Ciertas aplicaciones de protección contra sobretensiones requieren una alta precisión de medición para garantizar la seguridad operativa de las instalaciones eléctricas. Esto es especialmente importante en sectores de infraestructura como el suministro de energía, el suministro de agua, el transporte y la atención médica.

protección_contra_sobretensiones_m-lb_clave_visual

Más precisión, más seguridad

En comparación con la medición más sencilla de 2 hilos, la medición de 3 hilos ofrece ventajas significativas. Las mediciones de 2 hilos pueden verse afectadas por la resistencia de las líneas de medición, lo que da lugar a imprecisiones, especialmente con valores de resistencia bajos. Sin embargo, la tecnología de 3 hilos elimina estas influencias, aumenta la precisión y garantiza pruebas más fiables.

planta de tratamiento de aguas residuales

Tres cables, más seguridad: el principio de medición de 3 cables

En la medición de 3 hilos, tres hilos crean tres circuitos separados: además de medir la variable de campo, se miden las resistencias de los cables tanto con como sin el resistor de medición, lo que permite eliminar la resistencia de los cables del resultado final. Esta configuración garantiza que las caídas de tensión a lo largo de los cables de conexión no afecten a los resultados de la medición. La medición de 3 hilos ofrece múltiples ventajas: minimiza las influencias de la resistencia de la línea, lo que permite una mayor precisión de medición y distancias de cable más largas. Pepperl+Fuchs ofrece ahora ocho nuevos dispositivos para proteger eficazmente las señales procedentes de o destinadas a zonas peligrosas y no Ex, incluidas las señales de 24 V y las aplicaciones de baja tensión, como las señales de temperatura y diversas topologías.

Aspectos destacados

  • Protección para transmisores y sensores de 3 hilos
  • Protección fiable para señales de baja tensión, p. ej., señales de temperatura Diseño compacto para una integración eficiente en armarios de control
  • Ideal para instalaciones compactas, por ejemplo, cajas de distribución.
  • Electrónica robusta para múltiples eventos de sobretensión con capacidad máxima de corriente de sobretensión.
    Instalación en riel DIN sin herramientas
  • Adecuado para aplicaciones SIL 3.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!