19/3/2025Mantenimiento predictivo simplificado: barrera aislada para la monitorización de las vibraciones

Con la barrera de seguridad intrínseca KCD2-VR4-Ex1 de Pepperl+Fuchs, el mantenimiento predictivo en áreas peligrosas es ahora más sencillo y eficiente que nunca. Este innovador repetidor de voltaje permite la transmisión confiable de señales de alta frecuencia de hasta 20 kHz a los sistemas de control, seguridad y monitoreo, directamente desde el área peligrosa.
Flexible, potente y fácil de configurar
El KCD2-VR4-Ex1 es el único módulo en el mercado que permite una configuración simplificada de la alimentación de los sensores mediante interruptores DIP accesibles desde el frente. Ya se trate de sensores de 2 o 3 hilos, o de sensores de CA sin fuente de alimentación externa, este módulo versátil ofrece soporte para todos los sensores comunes de vibración, aceleración y desplazamiento, así como para captadores magnéticos y sensores sísmicos. La barrera aislada inteligente garantiza una transmisión de señal fluida sin necesidad de soluciones alternativas complejas, como barreras Zener o conceptos especiales de conexión a tierra.
Máxima compatibilidad para una integración sencilla
El KCD2-VR4-Ex1 es compatible con todos los sensores disponibles en el mercado y cuenta con un soporte para una arquitectura de sistema estandarizada que simplifica considerablemente la planificación, la documentación y la administración de inventarios. Gracias a su diseño compacto —con solo 12,5 mm de ancho— y a su baja disipación de potencia, puede utilizarse sin restricciones incluso en condiciones ambientales extremas, desde -40 hasta 70 °C.
Diseñado para cumplir con los más altos estándares de seguridad, el KCD2-VR4-Ex1 cumple con la norma IEC/EN 61508, 2.ª edición, para aplicaciones de hasta SIL 2 (SC3), con la opción de uso redundante en circuitos SIL 3. Los interruptores DIP accesibles desde el frente permiten una configuración intuitiva, lo que elimina la necesidad de accionar interruptores ocultos o de difícil acceso.

Ideal para aplicaciones industriales exigentes
Ya sea para el control y la seguridad de las turbinas en centrales eléctricas, el monitoreo de compresores en la industria del gas y el hidrógeno, o el análisis de vibraciones en plantas petroquímicas, la barrera de seguridad intrínseca garantiza la máxima seguridad operativa en infraestructuras críticas. Especialmente para maquinaria rotativa, como bombas, motores y agitadores, el módulo ofrece una solución confiable para la detección temprana de fallas y el mantenimiento predictivo.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!