24/4/2025Detección fiable de objetos, independientemente de su forma o tamaño

Sensor de área retroreflectante R305 con IO-Link
El sensorde área retroreflectante R305 de Pepperl+Fuchs detecta de manera confiable objetos de formas irregulares a partir de una altura de tan solo 2 mm. Gracias a sus ajustes personalizables, un ancho de banda de luz de 60 mm y un alcance de detección de hasta 4 m, ofrece la máxima flexibilidad para diversas aplicaciones. Descubra el nuevo sensor de área retroreflectante, que también cuenta con medición de altura integrada y una interfaz IO-Link, lo que le confiere ventajas significativas con respecto a los sensores retrorreflectantes convencionales.
Detección fiable de objetos, incluso en el caso de los más pequeños o de los que presentan una composición heterogénea
En numerosas aplicaciones, la detección precisa y confiable de objetos es esencial para un funcionamiento fluido. Los sensores retrorreflectantes tradicionales alcanzan sus límites, especialmente con objetos muy pequeños o estrechos que no están alineados con precisión con el área de detección en forma de punto. Al mismo tiempo, los objetos no homogéneos con contornos irregulares también pueden activar múltiples operaciones de conmutación. Aquí es donde entra en juego el nuevo sensor de área retroreflectante R305. Con su amplia banda de luz en lugar de un haz de luz puntual, también puede detectar bordes de objetos muy estrechos y solo activa un único circuito de detección de objetos para contornos interrumpidos.
Máxima flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones
Gracias a sus diversas opciones de configuración y a su innovadora banda luminosa compuesta por cinco haces de 12 mm de ancho cada uno, el sensor de área retroreflectante R305 ofrece la máxima flexibilidad. Cada uno de los haces se puede desactivar individualmente para bloquear objetos que interfieran en el área de detección o para ajustar la altura total de la banda luminosa a una abertura estrecha. El nivel de contraste también se puede adaptar a la aplicación con el fin de detectar de manera confiable objetos fabricados en vidrio transparente, por ejemplo.
El sensor fotoelétrico permite elegir entre dos modos de medición preestablecidos: un largo alcance de detección de hasta 4 m (en el modo de resolución estándar) o una alta resolución de hasta 2 mm (en el modo de alta resolución). Los ajustes para la aplicación específica se realizan cómodamente mediante un selector giratorio y un botón situados directamente en el sensor. La interfaz IO-Link ofrece aún más flexibilidad, ya que permite optimizar y modificar gradualmente los valores de alcance y resolución.

Interfaz IO-Link para procesos optimizados y mantenimiento predictivo
Las opciones de configuración predefinidas ofrecen una solución rápida y eficiente para diversas aplicaciones. Cuando los ajustes predeterminados alcanzan sus límites, IO-Link abre nuevas posibilidades de ajuste y optimización personalizadas. El sensor de área retroreflectante R305 no solo detecta la presencia de un objeto, sino que también mide su altura de forma paralela. Los valores de medición adicionales se transmiten al sistema de control a través de IO-Link. Su evaluación permite aplicaciones de clasificación, selección o monitoreo que contribuyen a la mejora de la calidad y la optimización de los procesos. Además, la transmisión paralela de datos de medición y de estado a través de IO-Link sienta las bases para el mantenimiento predictivo.
Puesta en marcha sencilla y menor esfuerzo de mantenimiento
Gracias al modo de alineación fácil, el sensor de área retroreflectante R305 se puede instalar de forma rápida e intuitiva sin necesidad de ajustes que requieran mucho tiempo. Un LED amarillo indica cómo debe alinearse la banda luminosa del sensor con el reflector. Mediante un adaptador con un espejo de desviación integrado, los usuarios también pueden montar fácilmente el sensor retrorreflectante con un desplazamiento de 90 grados. Esta versión de visión lateral, que ahorra espacio, se ha desarrollado específicamente para espacios reducidos.
Si el sensor de área retroreflectante R305 se apaga, por ejemplo, debido a una parada del sistema relacionada con el mantenimiento, el sensor se adapta automáticamente al nuevo entorno de aplicación mediante la función Auto-Teach cuando se vuelve a encender. No es necesario volver a programarlo manualmente. Durante el funcionamiento, el R305 ajusta automáticamente su intensidad luminosa mediante una compensación inteligente de la señal, neutralizando así los efectos del polvo, la suciedad o las condiciones de iluminación cambiantes. Esto garantiza un funcionamiento estable y constante, y mantiene los costos de mantenimiento al mínimo.
De un vistazo
- Detección fiable del borde delantero de un objeto, independientemente de su forma y posición
- Versátil: objeto mínimo detectable (MDO) de tan solo 2 mm
- Flexibilidad de aplicación gracias al supresión individual de haces y al MDO adaptable
- Puesta en marcha rápida gracias a los parámetros predefinidos y al modo de alineación sencilla
- Menor necesidad de mantenimiento gracias al autoaprendizaje y a la compensación inteligente de la señal
- La medición integrada de la altura de los objetos permite aplicaciones de selección, clasificación o monitoreo
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!