25/2/2026Tecnología de conexión M12 con certificación ATEX

Seguridad, eficiencia y fiabilidad a largo plazo en zonas peligrosas
Como fabricante líder de sensores industriales y tecnología de conexión, Pepperl+Fuchs sigue perfeccionando la tecnología de conexión M12 para satisfacer las necesidades específicas de la automatización de procesos. Especialmente en áreas peligrosas, es fundamental contar con una seguridad sin concesiones y con componentes fiables. Con la tecnología de conexión M12 conforme a la norma EN 61076, diseñada para aplicaciones intrínsecamente seguras, Pepperl+Fuchs ofrece una solución que combina seguridad conforme a las normas, durabilidad mecánica y una instalación simplificada.
Cables M12 para zonas peligrosas: ahora con certificación ATEX
Los conectores M12 han demostrado ser un estándar confiable para las conexiones industriales. Su diseño compacto, su alto grado de protección y su fácil instalación los convierten en la interfaz ideal para sensores y actuadores en la tecnología de automatización. Para su uso en áreas peligrosas, Pepperl+Fuchs ha optimizado aún más la tecnología de conexión M12 y ha obtenido la certificación ATEX. Esto permite el funcionamiento seguro de circuitos de seguridad intrínseca, sin comprometer el rendimiento ni la confiabilidad.
Protección integrada contra las vibraciones para conexiones seguras y duraderas
Los nuevos conectores M12 para zonas peligrosas cuentan con protección integrada contra las vibraciones que evita que la tuerca hexagonal se afloje ante golpes y vibraciones. Esto supone una ventaja significativa en entornos industriales exigentes, como las plantas químicas, petroleras y de gas, ya que proporciona una mayor disponibilidad del sistema, intervalos de mantenimiento más prolongados y una mayor seguridad operativa.
Menor esfuerzo de pruebas gracias a los componentes M12 certificados
Antes de que los circuitos de seguridad intrínseca puedan ponerse en servicio, la norma IEC/EN 60079, así como los requisitos del NEC y el CEC en América del Norte, exigen una «verificación de la seguridad intrínseca». Este proceso implica una amplia documentación y suele ser responsabilidad del instalador.
Con los nuevos cables y conjuntos de cables M12 certificados, este esfuerzo se reduce considerablemente. Cuando los cables y conectores cuentan con un certificado de examen de tipo UE, se elimina la necesidad de que el instalador realice una verificación que requiere mucho tiempo. Esto ahorra tiempo, reduce los posibles errores y acelera considerablemente la puesta en servicio.

Servicio eficiente durante las operaciones en curso
Las actividades de mantenimiento en atmósferas potencialmente explosivas suelen implicar un esfuerzo organizativo adicional. En el caso de los circuitos sin seguridad intrínseca, normalmente se requiere un permiso para realizar trabajos que entrañen riesgo de incendio. Con las nuevas conexiones M12 con certificación ATEX de Pepperl+Fuchs, es posible trabajar en estos circuitos durante el funcionamiento normal sin necesidad de permisos adicionales.
Para los operadores de plantas, esto significa:
- Menor tiempo de inactividad
- Mayor flexibilidad en la planificación del mantenimiento
- Menores costos operativos
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!

