Detección R2000: sensor LiDAR Sensor de conmutación para monitoreo de campo

Ideal para los objetos más pequeños y las aplicaciones dinámicas
El sensor LiDAR de detección R2000 forma parte de la probada serie R2000 y cuenta con un concepto de funcionamiento sencillo, un eje de barrido altamente estable y la mejor resolución angular de su clase. Es ideal para tareas como el control de espacios y la detección de bahías de almacenamiento vacías. Los dispositivos cuentan con cuatro campos de detección libremente configurables y están disponibles en versiones de luz infrarroja (OBD30M) o luz roja (OBD5M). Ambas versiones permiten un monitoreo confiable de objetos naturales a una distancia de hasta 30 metros.
Puntos destacados
Visibilidad completa gracias al ángulo de medición de 360°
Un eje de escaneo estable y sin oscilaciones garantiza un monitoreo preciso de la superficie de escaneo
El mayor grado de resolución angular de cualquier escáner digital de entrada/salida del mercado —0,071°— garantiza la detección de objetos extremadamente pequeños
Fácil de manejar, con cuatro campos de detección libremente configurables
Disponible con láser rojo visible o láser infrarrojo
Fácil manejo¿Cómo se configuran los campos de monitoreo del sensor LiDAR de detección R2000?
Arno Hagemann, gerente de desarrollo comercial de sensores fotoeléctricos en Pepperl+Fuchs, muestra paso a paso cómo configurar de manera fácil y cómoda los campos de monitoreo del sensor LiDAR R2000 Detección R2000. El Detección R2000 cuenta con cuatro campos de detección configurables por el usuario, un eje de escaneo sin oscilaciones y una alta resolución angular. Por ello, el Detección R2000 es adecuado para tareas que incluyen la detección de objetos pequeños.
- portugués
- español
- inglés
- chino
- alemán
- italiano
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto - Sensores fotoeléctricos | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 4 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto - Sensores LiDAR | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesSensor LiDAR R2400 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma español
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 337 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 174 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 196 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 580 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 380 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 673 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 537 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosGuía de selección LiDAR | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma español
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!






