VisuNet FLX: la plataforma HMI modular para uso en zonas 2/22 y Div. 2
Como su nombre indica, la plataforma modular VisuNet FLX HMI de Pepperl+Fuchs es sinónimo de máxima flexibilidad. Ya sea como monitor remoto o directo, computadora industrial o PC de caja: la serie ofrece diversos sistemas y soluciones HMI para una amplia gama de aplicaciones y requisitos de instalación en zonas ATEX/IECEx 2/22 y áreas no Ex. El diseño modular «único para todos» permite configurar con precisión su solución HMI y adaptarla fácil y rápidamente sobre el terreno.
Dependiendo de su industria y aplicación, puede elegir entre carcasas de acero inoxidable y aluminio, y añadir una gama de periféricos y accesorios opcionales. Los diferentes tamaños de pantalla también permiten un alto grado de flexibilidad para el montaje en panel. Si nuestras HMI FLX preconfiguradas y rápidamente disponibles no se ajustan a sus necesidades, deje que nuestros Centros de Ingeniería de Soluciones (SEC) globales diseñen una solución totalmente personalizada basada en FLX para usted.
Alta flexibilidad y adaptabilidad a diferentes aplicaciones.
Sistema modular para un montaje y sustitución sencillos de los componentes in situ
Elección entre carcasa de acero inoxidable y aluminio
Preparados para el futuro: procesadores Celeron e i5 de la séptima generación de Intel
Funcionamiento fiable de todos los componentes en un amplio rango de temperaturas.
Portafolio completo de thin clients: desde la sala de control hasta las aplicaciones en Zona 1/21 y División 1
Servicio y asistencia global: red internacional y productos con certificación mundial.
Soluciones individuales de un solo proveedor: Centros de Ingeniería de Soluciones (SEC) en todo el mundo

Soluciones HMICompetencia en soluciones a nivel mundial
En el momento del lanzamiento al mercado, ya disponemos de una amplia gama de soluciones VisuNet FLX preconfiguradas como «productos preferidos», que cubren gran parte de las aplicaciones industriales habituales. No obstante, si tiene requisitos de personalización adicionales, puede confiar plenamente en nuestros Centros de Ingeniería de Soluciones (SEC). Aquí creamos y fabricamos soluciones HMI en todo el mundo.
Por ejemplo, hay disponible una amplia selección de botones pulsadores ya homologados para el diseño de soluciones individuales. Las soluciones para aplicaciones con dos monitores o móviles también están incluidas en el diseño de la serie VisuNet FLX y se pueden fabricar de forma individualizada si es necesario.

Configure su sistema
Utilice nuestro configurador de productos para encontrar rápidamente el sistema HMI VisuNet FLX que mejor se adapta a su aplicación. Con solo unos clics, puede elegir entre las tres configuraciones básicas (sistema HMI, PC del panel, PC de caja) y los atributos del producto asociados, como el tipo de CPU, la RAM o el sistema operativo.
Una vez completada la configuración, recibirá un código de tipo y podrá solicitarnos directamente un presupuesto sin compromiso . Si necesita ayuda, tiene requisitos que no se incluyen en los atributos del configurador o incluso necesita una solución HMI completamente personalizada, utilice el formulario de contacto del configurador y especifique su solicitud con más detalle. ¡Nuestros expertos estarán encantados de atenderle!
Firmware
Pepperl+Fuchs no solo ofrece una amplia variedad de thin clients, sino también el software de thin client adecuado. El firmware VisuNet RM Shell y VisuNet Control Center, especialmente desarrollado, se adapta con precisión a los requisitos de la automatización de procesos. Además del firmware VisuNet, Pepperl+Fuchs ofrece thin clients con IGEL OS preinstalado o como solución «ThinManager Ready».

Configuración sencillacon carcasa VisuNet RM
El firmware VisuNet RM Shell está preinstalado y preconfigurado para diversos sistemas de control, lo que permite una configuración rápida y sencilla de los BTC y los monitores remotos. La última generación se basa en Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, que ofrece actualizaciones de seguridad a largo plazo. También cuenta con mecanismos de seguridad integrados que proporcionan una protección fiable contra el malware y los virus.
VisuNet RM Shell ofrece una solución completa de thin client para industrias de procesos, desde BTC en la sala de control hasta monitores remotos en Zona 1/21 y División 1.

Opción para usuarios de LinuxSistema operativo IGEL preinstalado
Para los usuarios que deseen utilizar dispositivos VisuNet con IGEL OS, Pepperl+Fuchs ofrece thin clients en caja (BTC) y monitores remotos de las series VisuNet FLX y VisuNet GXP con IGEL OS* preinstalado. IGEL OS es un sistema operativo para terminales independiente de la plataforma y basado en Linux, diseñado para un acceso sencillo, inteligente y seguro a aplicaciones virtuales, escritorios y espacios de trabajo en la nube.
*Las licencias deben adquirirse directamente a IGEL.

Opción para usuarios de Rockwell ThinManager®Clientes ThinManager Ready
Para los usuarios que implementen o ya trabajen con una arquitectura Rockwell ThinManager, Pepperl+Fuchs ofrece clientes «ThinManager Ready»*. Han sido especialmente desarrollados, configurados y probados con Rockwell. Estas soluciones cuentan con un BIOS preinstalado y listo para conectarse al servidor ThinManager. Al igual que las soluciones VisuNet RM Shell e IGEL OS, las opciones ThinManager Ready están disponibles para toda la gama de HMI VisuNet.
*El hardware, el software y las licencias del servidor ThinManager se pueden adquirir directamente a través de Rockwell.
Contáctanos
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!