Caja industrial de thin client (BTC)
Diseñado para ofrecer confiabilidad
Atmósferas explosivas, condiciones adversas, temperaturas extremas: las industrias de procesos plantean retos únicos para las personas y la tecnología. Las cajas industriales de thin client de Pepperl+Fuchs están diseñadas para ofrecer una solución de virtualización fiable y resistente para las duras condiciones de los entornos industriales.
Diseñadas para soportar una exposición continua a altas temperaturas, golpes y vibraciones, las cajas industriales de thin client de Pepperl+Fuchs pueden manejar las aplicaciones de proceso más exigentes. El diseño resistente de las cajas industriales de thin client ofrece a los usuarios la máxima flexibilidad de instalación.

BTC22: solución de thin client de última generación
El BTC22 cumple todos los requisitos de un thin client industrial. Al igual que su predecesor, el BTC22 tiene un diseño extremadamente robusto sin piezas móviles y está optimizado para el uso industrial en funcionamiento 24/7. La carcasa cerrada de aluminio es resistente al polvo y está diseñada para un rango de temperatura industrial de 0 °C a +55 °C (opcionalmente de -20 a +60 °C). Esto abre posibilidades de aplicación y opciones de instalación flexibles. Con su moderno software y sus amplias interfaces de hardware, el BTC22 está equipado para el futuro.
- Soporte a largo plazo con disponibilidad del producto durante más de 5 años.
- Hasta 3 monitores Full HD a través de DisplayPorts y modo alternativo USB-C
- Resolución de pantalla Ultra HD (4K) de hasta 60 Hz para pantallas grandes modernas.
- 3 puertos Gigabit Ethernet dedicados

BTC24: diseñado para instalaciones con cuatro monitores
La caja industrial de thin client BTC24 viene en una carcasa IP4x resistente y cerrada que puede soportar las difíciles condiciones ambientales de las industrias de procesos. Con un rango de temperatura ampliado de 0 °C a +55 °C (opcionalmente de -20 a +60 °C) y su diseño robusto, ofrece la máxima flexibilidad de instalación. El BTC24 está especialmente diseñado para instalaciones con cuatro monitores. Con cuatro interfaces DisplayPort, puede admitir hasta cuatro monitores Ultra HD modernos con resolución 4K a 60 Hz.
Opciones de instalación

Los BTC ofrecen a los usuarios una amplia gama de posibilidades de instalación y diversas opciones de montaje. Gracias a su diseño resistente y su amplio rango de temperatura, pueden instalarse en salas de control con condiciones difíciles. Se pueden montar encima de un escritorio, debajo de un escritorio o guardarlos en un cajón. Además de montar los BTC directamente en su escritorio, existen otras opciones.

Solo necesita el kit de riel DIN BTC, un destornillador, cuatro anclajes y cuatro tornillos para montar los BTC compactos en un riel DIN estándar. Los BTC se pueden montar fácilmente en un gabinete de automatización utilizando los orificios perforados preinstalados, las roscas y el sistema de tracción-empuje del adaptador de riel de montaje DIN.

Con un kit de montaje VESA de BTC, puede instalar los thin clients tipo caja en la placa posterior de un monitor. Solo tiene que utilizar tornillos para montar el soporte VESA en el monitor. Los orificios y roscas ya están instalados para facilitar la fijación del soporte VESA. Monte los thin clients tipo caja en el soporte VESA utilizando los tornillos suministrados por Pepperl+Fuchs.

Los BTC compactos también se pueden montar en la pared. Utilice los tornillos de montaje adecuados para fijar la abrazadera de montaje adjunta a los thin clients. Asegúrese de que la pared pueda soportar la carga.
Comparación
BTC22 | BTC24 | |
| Interfaces | 2 puertos Display Port 1 x USB-C 3.2 con modo alternativo DisplayPort | 4 x DisplayPort; hasta 4 x 4K |
| Procesador | Intel Atom x6413E | AMD Ryzen R2314 |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 (2x 4 GB de RAM de doble canal) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 … +55 °C (opcional -20 … +60 °C) | 0 … +55 °C (opcional -20 … +60 °C) |
| Vivienda | Chasis de aluminio | Chasis de aluminio |
| Clasificación IP | IP4x | IP4x |
| Opción de montaje | Montaje en escritorio, pared, rail DIN o VESA | Montaje en escritorio, pared, riel DIN o VESA |
| Seguridad mecánica | Todos los puertos están libres de tensión y son «bloqueables». | Todos los puertos están libres de tensión y son «bloqueables». |
| Método de enfriamiento | Refrigeración pasiva, carcasa disipadora de calor | Refrigeración pasiva, carcasa disipadora de calor |
| Certificaciones | CE, FCC y UL OrdLoc para el acceso a los mercados de Europa y EE. UU. | CE, FCC y UL OrdLoc para el acceso a los mercados de Europa y EE. UU. |
| Opciones de software | VisuNet RM Shell 6 IGEL OS 12 Compatible con ThinManager | VisuNet RM Shell 6 IGEL OS 12 Compatible con ThinManager |
Firmware
Pepperl+Fuchs no solo ofrece una amplia variedad de thin clients, sino también el software de thin client adecuado. El firmware VisuNet RM Shell y VisuNet Control Center, especialmente desarrollado, se adapta con precisión a los requisitos de la automatización de procesos. Además del firmware VisuNet, Pepperl+Fuchs ofrece thin clients con IGEL OS preinstalado o como solución «ThinManager Ready».

Configuración sencillacon carcasa VisuNet RM
El firmware VisuNet RM Shell está preinstalado y preconfigurado para diversos sistemas de control, lo que permite una configuración rápida y sencilla de los BTC y los monitores remotos. La última generación se basa en Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, que ofrece actualizaciones de seguridad a largo plazo. También cuenta con mecanismos de seguridad integrados que proporcionan una protección fiable contra el malware y los virus.
VisuNet RM Shell ofrece una solución completa de thin client para industrias de procesos, desde BTC en la sala de control hasta monitores remotos en Zona 1/21 y División 1.

Opción para usuarios de LinuxSistema operativo IGEL preinstalado
Para los usuarios que deseen utilizar dispositivos VisuNet con IGEL OS, Pepperl+Fuchs ofrece thin clients en caja (BTC) y monitores remotos de las series VisuNet FLX y VisuNet GXP con IGEL OS* preinstalado. IGEL OS es un sistema operativo para terminales independiente de la plataforma y basado en Linux, diseñado para un acceso sencillo, inteligente y seguro a aplicaciones virtuales, escritorios y espacios de trabajo en la nube.
*Las licencias deben adquirirse directamente a IGEL.

Opción para usuarios de Rockwell ThinManager®Clientes ThinManager Ready
Para los usuarios que implementen o ya trabajen con una arquitectura Rockwell ThinManager, Pepperl+Fuchs ofrece clientes «ThinManager Ready»*. Han sido especialmente desarrollados, configurados y probados con Rockwell. Estas soluciones cuentan con un BIOS preinstalado y listo para conectarse al servidor ThinManager. Al igual que las soluciones VisuNet RM Shell e IGEL OS, las opciones ThinManager Ready están disponibles para toda la gama de HMI VisuNet.
*El hardware, el software y las licencias del servidor ThinManager se pueden adquirir directamente a través de Rockwell.
Contáctenos
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros thin clients o desea recibir más información? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!









