Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensor de visión 3-D Smartrunner Explorer
Posibilidades infinitas SmartRunner Explorer 3-D con tecnología de visión estereoscópica

SmartRunner Explorer 3-D

Adéntrese en la tercera dimensión de la automatización a la velocidad de la luz: el SmartRunner Explorer 3-D genera imágenes de nubes de puntos 3-D de alta precisión, además de imágenes 2-D, mediante tecnología de visión estereoscópica.

Como sensor de datos brutos, el sensor de visión 3-D es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren una detección detallada de contornos, ya sea para la inspección de productos en cintas transportadoras o para aplicaciones de «pick-and-place» en robótica.

Descubra el SmartRunner Explorer 3-D para sus tareas de visión 3-D.

Aplicaciones y ámbitos de uso

Los sensores de la serie SmartRunner Explorer 3-D son adecuados para numerosas tareas que requieren una detección precisa de contornos:

  • Detección 3-D: Detección de objetos en el espacio tridimensional

  • Comprobación de presencia: Compruebe si hay objetos

  • Comprobación de integridad: Compruebe que el número de objetos sea el correcto

  • Detección de formas: comparación de formas con un perfil o contorno de referencia

  • Posicionamiento: comprobación de la posición de los objetos y salida de datos de posición

  • Supervisión de espacios: Supervisión de espacios

  • Medición: Dimensionamiento de objetos y generación de datos de medición

Beneficios

Icon 3-D

Sensor 3-D omnidireccional

El SmartRunner Explorer 3-D permite crear imágenes de nubes de puntos en 3-D de gran precisión, que ofrecen una representación extremadamente fiel de los objetos. Las diferentes versiones del sensor están disponibles con tecnología de visión estereoscópica y pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones; por ejemplo, para la inspección de productos en cintas transportadoras o en aplicaciones de «pick-and-place» en robótica.

Icono de bombilla

Solución flexible

Pepperl+Fuchs puede ayudarle a seleccionar la versión de sensor adecuada. El sensor viene calibrado de fábrica y puede integrarse directamente en la aplicación. Esto le ahorra tiempo y le ofrece una solución de sensor flexible.

Icon Electronics

Resultados de medición de alta precisión

La alta resolución de la viruta permite generar datos 3-D extremadamente detallados para obtener imágenes incluso de los objetos más pequeños y de sus propiedades físicas. La información optimizada sobre la profundidad en la dirección z abre campos de aplicación completamente nuevos.

icono de datos inteligentes

Estructura de datos estandarizada

La estructura de datos de salida de las dos variantes de sensores es similar, independientemente de la tecnología seleccionada. Ambos dispositivos pueden integrarse a través de Ethernet TCP/IP y la DLL suministrada para C#, o mediante envoltorios para C y Python. Además, GenICam y ROS permiten el acceso universal a datos, parámetros y bloques de programación desde bibliotecas de software.

SmartRunner Explorer 3-D con tecnología de visión estereoscópica

El sensor de visión estereoscópica está equipado con dos cámaras desplazadas entre sí que capturan la escena simultáneamente desde diferentes ángulos. La información exacta sobre la profundidad se calcula a partir de la disparidad medida entre las dos imágenes mediante triangulación. Esto genera una imagen 3-D completa del objeto, que proporciona información precisa sobre su forma, posición y orientación. Esta tecnología permite una alta precisión de medición tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas y garantiza resultados confiables incluso con geometrías complejas.

Primer plano del sensor del SmartRunner Explorer 3-D con tecnología de visión estereoscópica

Características y software

Solución de sensores fiable

visión industrial, SmartRunner 3D, diseño de carcasas

El SmartRunner Explorer 3-D cuenta con una carcasa de aluminio resistente con protección IP65. La resistente carcasa del sensor soporta sin problemas las variaciones de temperatura, lo que contribuye a obtener resultados de medición fiables en todo momento.

Una ayuda de montaje integrada en la parte trasera de la carcasa facilita la instalación y la orientación del sensor en la aplicación. Esto significa que el sensor puede incluso orientarse por completo sin herramientas cuando se sustituye un dispositivo.

Software intuitivo ViSolution

Visión industrial SmartRunner Explorer 3-D, panel de control del software ViSolution

Todos los sensores SmartRunner Explorer 3-D se configuran mediante el software ViSolution de Pepperl+Fuchs. Esta herramienta de software gratuita se caracteriza por un diseño claro, una guía de usuario intuitiva y una gestión de dispositivos fácil de usar. Los datos 2-D y 3-D se pueden generar con solo unos pocos clics y visualizar en una computadora. Una vez implementados, los ajustes del software se pueden duplicar en todos los demás modelos de hardware, independientemente de la tecnología utilizada.

Interfaces universales

GenICam: para la estandarización de datos y el acceso a bibliotecas de procesamiento de imágenes

Ilustración de Genicam

El SmartRunner Explorer 3-D está equipado con la interfaz universal GenICam. Este estándar se desarrolló para minimizar el esfuerzo necesario para familiarizarse con los sistemas propietarios de los sensores de datos sin procesar. GenICam integra los datos y parámetros específicos del producto en una estructura genérica, lo que permite un procesamiento estandarizado. Gracias a GenICam, el SmartRunner Explorer 3-D también puede conectarse a bibliotecas de procesamiento de imágenes como HALCON. Las aplicaciones se pueden implementar de manera rápida y sencilla utilizando los módulos de programación ya preparados que se encuentran disponibles allí.

ROS: para aplicaciones robóticas complejas y pruebas de concepto sencillas

Ilustración de Ros

Desde aplicaciones de «pick-and-place» hasta la prevención de colisiones: el SmartRunner Explorer 3-D se utiliza para tareas exigentes en robots de producción o en sistemas de transporte autoguiados. Estas aplicaciones suelen ser complejas y su implementación requiere mucho tiempo. Aquí es donde el marco de código abierto Robot Operating System (ROS) viene al rescate: comprende una gama de bibliotecas de software, herramientas y programas que están disponibles como software de código abierto. Esto permite implementar aplicaciones de manera rápida y sencilla en computadoras personales o industriales. ROS también ofrece ventajas más allá de la robótica. Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar las herramientas de código abierto para llevar a cabo pruebas de concepto rentables, que pueden servir de base para las decisiones de inversión.

Aplicaciones

Descubra los versátiles ejemplos de aplicación del SmartRunner Explorer 3-D.

Visión industrial, tecnología de visión, SmartRunner 3D, planta de llenado

Comprobación de la integridad y el buen estado

En el ámbito de la tecnología de empaque, el SmartRunner Explorer 3-D, equipado con tecnología de visión estereoscópica, se utiliza para verificar que el contenido de las cajas de cartón esté completo y en perfectas condiciones. Por ejemplo, las plantas de llenado lo utilizan para garantizar que el número total de botellas de vidrio se encuentre en la caja y que cada una de ellas esté intacta.

Visión industrial, aplicación SmartRunner 3D, robótica

Detección precisa de objetos en robótica

Los robots de manipulación y colocación se basan en una tecnología de sensor especial para detectar y posicionar piezas con precisión. Instalado en el brazo del robot, el SmartRunner Explorer 3-D, con tecnología de visión estereoscópica, permite una detección precisa de los objetos y proporciona un punto de agarre exacto. Esto permite detectar y colocar las piezas con precisión.

SmartRunner Explorer 3-D se utiliza para el porcionado de masa en máquinas de relleno

Porcionado de masa en máquinas de relleno

En la producción de productos de panadería, la masa se porciona automáticamente y se introduce en moldes metálicos. Debido a las diferentes consistencias de la masa, el tamaño de las porciones puede variar durante el llenado. Para garantizar un porcionado uniforme, el SmartRunner Explorer 3-D utiliza tecnología de visión estereoscópica para medir el volumen de la masa e identificar los moldes metálicos que se llenan con muy poca o demasiada masa.

SmartRunner 3D en la fabricación de baterías

Control de calidad de alta precisión en la fabricación de módulos de la batería

Tan pronto como se ensamblan los módulos de batería, el sensor de visión estereoscópica 3-D SmartRunner Explorer lleva a cabo un control de calidad totalmente automatizado. La imagen de nube de puntos 3-D de alta resolución generada por el sensor muestra todos los detalles necesarios del módulo de la batería. Esto permite detectar si todas las celdas de la batería están presentes, si están correctamente alineadas y si están dispuestas sin salientes.

El SmartRunner Measurer 3-D ofrece resultados de medición precisos en aplicaciones con cintas transportadoras

¡Descubra el SmartRunner Measurer 3-D!Salida directa de datos gracias a la evaluación integrada

Para simplificar la implementación de su aplicación, Pepperl+Fuchs ofrece el SmartRunner Measurer 3-D. Gracias a su sistema de evaluación integrado, este sensor de visión 3-D procesa los datos de imagen y proporciona resultados de medición precisos en cuanto a volumen, dimensiones, rotación y posición. Los resultados se envían directamente desde el sensor sin necesidad de un procesamiento de imágenes externo ni de una conputadora industrial. Esto reduce significativamente el esfuerzo de integración y los costos en aplicaciones en las que los valores medidos son suficientes.

Contáctenos

¿Tiene alguna pregunta sobre la familia de productos SmartRunner Explorer 3-D o desea recibir más información? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!