Seleccione su país

Visite el sitio web global

Diseños de viviendas

tipos de sensores inductivos

Los sensores inductivos están disponibles en varios diseños para adaptarse a diferentes fines y situaciones de montaje. Los diseños cilíndricos y cúbicos son los más habituales.

Sensor inductivo modelos de 1-2 cables cilíndricos

Sensores cilíndricos

La superficie sensible de los sensores cilíndricos se encuentra en la cara frontal en dirección axial. Estos sensores están disponibles con diámetros de 3 mm sin rosca o 4 mm con rosca, hasta 30 mm con rosca o 40 mm lisos con carcasa terminal.

Ejemplo de una aplicación típica: los sensores cilíndricos se utilizan normalmente cuando se requiere un montaje sencillo, por ejemplo, cuando se necesita un montaje con un solo orificio a través de un agujero. Los sensores cilíndricos se pueden desplazar fácilmente en dirección axial, lo que facilita su ajuste y adaptación a la aplicación.

sensor inductivo modelos de 1-2 cables cúbicos

Sensores cúbicos

Los sensores inductivos rectangulares típicos de Pepperl+Fuchs se conocen como sensores VariKont. Los sensores de este tipo (diseño de carcasa IC30 e IC40) tienen la disposición de los orificios de montaje definida en la norma europea EN 60947. Esta disposición es la misma que la de los interruptores de fin de carrera mecánicos.

Ejemplo de aplicación típica: debido a su gran distancia de funcionamiento, su robustez y sus opciones de instalación, el VariKont se utiliza a menudo en atracciones de parques de diversiones. Pero incluso en entornos industriales, el VariKont se utiliza siempre que se requieren grandes distancias de funcionamiento. Un cabezal sensor móvil facilita considerablemente la instalación del sensor.

sensor inductivo modelos de 1-2 cables interruptor de superficie

Paquetes planos (FP)

Los paquetes planos son sensores con forma de bloque con una gran cara frontal (80 mm x 80 mm) y, por lo tanto, una gran distancia de funcionamiento. Constan de dos partes. La base de montaje contiene el compartimento de terminal. La parte superior contiene los pines del conector, el elemento sensor y los componentes electrónicos, que están encapsulados al vacío con resina de moldeo. La parte superior siempre está fabricada en PBT y la base de montaje, en PBT o metal fundido. Los Flat Packs tienen la disposición de los orificios de montaje definida en la norma europea EN 60947 (diseño de la carcasa ID80).

Ejemplo de aplicación típica: debido a las grandes distancias de funcionamiento, la robustez y el concepto de montaje, el paquete plano (FP) se encuentra con frecuencia en las atracciones de los parques de diversiones. Pero el paquete plano se puede utilizar en cualquier lugar donde se requieran grandes distancias de funcionamiento, incluso en grandes entornos industriales.

Sensor inductivo Modelos de 1-2 cables Montable en superficie

Sensores para montaje en superficie

Los sensores para montaje en superficie son pequeños sensores inductivos con opciones de fijación para su montaje en superficies. Los sensores se pueden atornillar a una superficie diseñada para tal fin. Dependiendo del diseño, la cara sensora está orientada hacia arriba o hacia adelante. La carcasa suele estar fabricada en PBT.

Ejemplo de una aplicación típica: los sensores montables en superficie son multiuso. Son típicos todoterreno.

sensor inductivo modelos de 1-2 cables ranura inductiva

Sensores inductivos de ranura

Este tipo de sensor tiene una carcasa de PBT en forma de U. El campo electromagnético alterno se genera entre dos bobinas, situadas una frente a otra en los brazos de la «U». La función del elemento de conmutación se activa cuando el objeto se introduce en la zona entre las bobinas. Debido a su diseño inherente, los sensores inductivos de ranura no tienen factor de reducción. Detectan todos los elementos amortiguadores metálicos por igual.

Ejemplo de aplicación típica: los sensores en forma de ranura se utilizan para la retroalimentación de posición de los actuadores de válvulas. Además, los sensores de este tipo se utilizan para la detección de la aguja de arrastre en los manómetros (detección de presión máxima o mínima).

sensor inductivo modelos de 1-2 cables en forma de anillo

Sensores inductivos de anillo

Estos sensores están diseñados en forma de anillo. El campo electromagnético alterno se concentra dentro del anillo. La función del elemento de conmutación se activa cuando un objeto metálico se mueve dentro del anillo del sensor. El material de la carcasa es PBT.

Ejemplos de una aplicación típica: detección de cuerpos suspendidos, tareas de recuento.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!