Condiciones de instalación
Las condiciones de instalación proporcionan información sobre la instalación óptima de los sensores en la aplicación sin restringir su función especificada (es decir, su distancia de funcionamiento). Debido a las condiciones de instalación dadas, siempre se debe asumir un rango funcional. Existe una relación entre la instalación y la distancia de funcionamiento.
Sensores inductivos cilíndricos
Los sensores con el mismo diámetro pueden tener diferentes distancias de funcionamiento por motivos relacionados con la instalación, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
| Diámetro [mm] | Distancia de funcionamiento [mm] con montaje empotrado | Distancia de funcionamiento [mm] con montaje no empotrado | Funcionamiento prolongado distancia [mm] |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 1.5 | 2 | - |
| 8 | 1.5 | 2 | 3 |
| 12 | 2 | 4 | 6 |
| 18 | 5 | 8 | 12 |
| 30 | 10 | 15 | 22 |
Sensores inductivos no empotrables
Los sensores inductivos no empotrables alcanzan la mayor distancia de funcionamiento posible en relación con su diámetro. Los sensores inductivos utilizan bobinas para generar el campo electromagnético. Para lograr la orientación requerida del campo electromagnético, estas bobinas suelen enrollarse en un núcleo tipo pote. No obstante, parte del campo electromagnético se emite desde el lateral. Es esencial que haya espacio libre alrededor del elemento sensor. Esto evita que los sensores de largo alcance se vean atenuados por el entorno. Este espacio libre no debe ser inferior a los siguientes valores mínimos.
Izquierda: sensor inductivo no empotrable, con una instalación correcta.
Derecha: sensor inductivo empotrable, con una instalación correcta.
A = 2 x distancia de funcionamiento (s n)
B = 3 x diámetro de la carcasa (d) del sensor
D = diámetro de la carcasa del sensor
F = distancia mínima entre sensores similares de distancia
Sensores inductivos empotrables
Los sensores inductivos empotrables pueden instalarse en metal de manera que no sobresalgan hacia adelante (dimensión A = 0 mm). Esto tiene la ventaja de que estos sensores están más protegidos mecánicamente y son menos sensibles a las interferencias que los sensores no empotrables. La reducción necesaria del campo lateral se consigue mediante un blindaje interno especial. Esto se hace a expensas del rango de detección: estos sensores solo alcanzan aproximadamente el 60 % de la distancia de funcionamiento en comparación con las versiones no empotradas.
Izquierda: sensor inductivo empotrable, con una instalación correcta.
Derecha: sensor inductivo no empotrable, con una instalación correcta.
A = 2 x distancia de funcionamiento
B = 3 x diámetro de la carcasa del sensor
D = diámetro de la carcasa del sensor
F = distancia mínima entre sensores similares de distancia
Notas
Los sensores inductivos pueden montarseempotrados en materiales conductores y son relativamente insensibles a las influencias eléctricas o electromagnéticas. Cuando los sensores inductivos se instalan empotrados, solo alcanzan el 60 % del rangode detección de un sensor no empotrable con el mismo diseño de carcasa. Para compensar esto, deben seleccionarse sensores de dimensiones correspondientemente mayores.
Montaje semiempotrado de sensores inductivos con distancia de funcionamiento ampliada
Los sensores inductivos con una distancia de funcionamiento muy ampliada no se pueden montar completamente empotrados en metal. Se denominan «montables semiempotrados».
- Materiales ferromagnéticos: A = 0,2*d
- Materiales no ferromagnéticos: A = 0,1*d
- Materiales no conductores: A=0
En Pepperl+Fuchs, esto se aplica a los tipos de sensores NEB y NEN.
Interferencia cuando no se alcanza la distancia mínima
Se deben respetar las distancias mínimas especificadas F para evitar la interferencia entre sensores similares. Se pueden utilizar sensores inductivos con frecuencias desplazadas si resulta difícil respetar las distancias mínimas en una aplicación concreta. Si se utilizan frecuencias desplazadas, los sensores inductivos se pueden montar directamente uno al lado del otro. Estos casos son soluciones personalizadas y Pepperl+Fuchs las puede proporcionar bajo pedido.
Sensor inductivo no empotrable: la distancia mínima F debe ser tres veces el diámetro de la carcasa.
Sensor inductivo empotrable: la distancia mínima F debe ser igual a una vez el diámetro de la carcasa.
Sensores inductivos cúbicos
Del mismo modo, los sensores cúbicos tienen condiciones de instalación precisas para el montaje empotrado, no empotrado o semiempotrado. Al igual que con los sensores cilíndricos, se deben respetar las distancias mínimas entre los sensores individuales. Las normas son específicas para cada serie de productos y están disponibles como información de instalación para el sensor seleccionado.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!