Montaje del sensor
A continuación encontrará una descripción general de los puntos principales que debe tener en cuenta al integrar sensores inductivos en sus aplicaciones.
Medidas preparatorias
Al seleccionar un sensor, primero determine el tipo de industria y las áreas de aplicación en las que se utilizará el sensor.
Es importante seleccionar el sensor en función de las opciones de instalación y el rango de detección requerido. Para la planificación, tenga en cuenta esta información y aclare las condiciones de instalación. Determine las distancias de funcionamiento necesarias.
También debe especificarse si el sensor puede cumplir condiciones especiales y, en caso afirmativo, cuáles. Averigüe qué sensores son adecuados para las condiciones ambientales de su aplicación y averigüe la idoneidad relevante para su uso.
Más información:
Pasos de trabajo en detalle
El procedimiento básico para montar un sensor inductivo es el siguiente:
1. Verificación y selección de las condiciones de instalación
Deben observarse y seguirse las condiciones exactas de instalación del sensor seleccionado. En el caso de los sensores cilíndricos, estas incluyen:
- Condiciones para el montaje empotrado
- Condiciones para el montaje sin empotrar
- Condiciones para el montaje semiempotrado con distancia de funcionamiento ampliada
Es importante tener en cuenta la interferencia cruzada al realizar la instalación de varios sensores. Se deben respetar las distancias mínimas entre los sensores para controlar o eliminar la interferencia cruzada.
Sensores cúbicos
Del mismo modo, los sensores cúbicos como el VariKont L tienen reglas precisas para el montaje empotrado, no empotrado y semiempotrado.
Al igual que con los sensores cilíndricos, deben respetarse las distancias mínimas entre los sensores individuales.
Las normas son específicas para la serie de productos y están disponibles como información de instalación para el sensor seleccionado.
2. Determinación/supervisión de las distancias de funcionamiento con el elemento amortiguador
Cada sensor inductivo tiene un rango de detección específico y una distancia de funcionamiento específica.
Debido a la situación de montaje individual en la aplicación específica, debe asegurarse de que se ha tenido en cuenta el factor de reducción correspondiente y de que el sensor con el elemento amortiguador existente alcanza de manera confiable el rango de detección requerido.
Más información:
Determinación de las distancias operativas con un objetivo estándar
3. Montaje con un solo orificio o montaje en superficie del sensor
Sensores cilíndricos
Los sensores cilíndricos son pequeños y tienen una rosca externa que permite un montaje sencillo y que ahorra espacio de este tipo de sensores. Están disponibles en diferentes diámetros.
Para el montaje en un solo orificio de sensores cilíndricos con carcasa metálica, se deben respetar los pares de apriete para las roscas externas o los tornillos de fijación.
Los pares de apriete necesarios para montar los sensores con los tornillos de fijación correspondientes dependen del diámetro y del material de los sensores.
La siguiente tabla ofrece una visión general de los diámetros y materiales convencionales.
| Diámetro del hilo | Acero inoxidable | Latón | PBT | PPS |
|---|---|---|---|---|
| M5 x 0,5 | 3.0 | - | - | - |
| M8 x 1 | 10.0 | 3.0 | - | - |
| M12 x 1 | 15.0 | 10.0 | 0,75 | - |
| M18 x 1 | 30,0 | 30,0 | 1.5 | 5 |
| M30 x 1,5 | 30,0 | 30,0 | 3.0 | 10 |
Par de apriete [Nm]
Sensores cúbicos
Los sensores cúbicos o los paquetes planos están diseñados de tal manera que se pueden montar fácil y rápidamente en las superficies en la ubicación requerida. Dependiendo del diseño de la carcasa, tienen uno o más orificios de montaje con roscas para fijarlos con los tornillos correspondientes.
4. Conexión a la fuente de alimentación y entradas de control
La forma exacta en que se suministra la alimentación depende del sensor seleccionado. Las opciones de conexión varían en función del tipo de conexión. Por lo tanto, debe observarse la información relativa al tipo de conexión concreto.
Más información:
5. Comprobación del estado operativo y del estado del interruptor
Por último, se debe comprobar el estado de funcionamiento y el estado del interruptor del sensor con elemento amortiguador e indicador(es) LED integrado(s).
Nota: Se pueden añadir sensores adicionales a la aplicación en cualquier momento. Se deben respetar las distancias mínimas entre los sensores individuales.
Enlaces a la nota:
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!