Ethernet-APL para industrias de procesos

La Industria 4.0 y la Internet industrial de las cosas: lo que ha sido parte de la vida cotidiana por bastante tiempo en la automatización de fábricas no se ha hecho posible aún en la automatización de procesos debido a la falta de un estándar para la transmisión rápida de grandes cantidades de datos y una comunicación sin problemas e integral desde el nivel de campo hasta los sistemas de información de nivel más alto. La brecha de una Ethernet adecuada para la industria de procesos se cierra con Ethernet-APL: un proyecto de conocidos fabricantes y asociaciones, único en la industria del proceso hasta la fecha, con el objetivo de estandarizar la capa física del sistema de comunicación.
Por primera vez, Ethernet-APL abre Ethernet como una tecnología de comunicación básica para el campo de las plantas de procesos e implementa el uso de componentes basados en Ethernet incluso en áreas peligrosas hasta la Zona 0/Clase 1, Div. 1. Los puertos de salida se pueden seleccionar con el tipo de encendido de seguridad intrínseca hasta Ex ia IIC. Esto permite la accesibilidad libre de barreras en todos los niveles de jerarquía. Otra característica nueva es que la comunicación y la fuente de alimentación están disponibles a través del mismo cable Ethernet de 2 hilos.
Además, Ethernet-APL ofrece todas las ventajas conocidas por las décadas de experiencia en el manejo de señales eléctricas en el campo de las plantas de procesos:
- Instalación simple o instalación familiar de 2 hilos
- Tecnología de conexión simple
- Independencia de polaridad
- Planificación flexible de la topología
- Apoyo a la tecnología de tronco y ramas
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Ethernet-APL Rail Field Switch — the Latest FieldConnex® Innovation | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesBrochure Solution Spotlight | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés | Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 223 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - First Steps Towards the Digitalization of a Recycling Plant | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 376 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosWhite Paper - Ethernet-APL for high-availability safety applications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 637 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Más documentosWhite Paper - Ethernet - To the Field with the Advanced Physical Layer | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Más documentosEthernet-APL Engineering Guideline | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 4 MB | Idioma inglés
| Descargar |








