Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensores de cara metálica Pile Driver™, sensores inductivos F76M y F104M
Sensores de superficie metálica Pile Driver™ Sensores inductivos F76M y F104M

Sensores de superficie metálica Pile Driver™

Beneficios

  • Serie de sensores resistentes

    Todos los sensores de cara metálica vienen con una cara sensora de acero inoxidable que los hace menos susceptibles a daños físicos, incluyendo abrasión e impacto. ¡Descubra la serie de sensores resistentes que garantizan una mayor disponibilidad de la planta en aplicaciones de estampado o conformado de metales!

  • Versiones inmunes a las soldaduras

    También hay disponibles versiones especialmente resistentes e inmunes a las soldaduras para aplicaciones exigentes con altas temperaturas y/o salpicaduras de soldadura. Con un recubrimiento resistente a la escoria de soldadura y versiones de cable a prueba de quemaduras, estos tipos de sensores son ideales para su uso en aplicaciones industriales exigentes.

  • El sensor más pequeño y de perfil más bajo

    El F76M, el sensor inductivo para superficies metálicas más pequeño del mercado, cuenta con un diseño compacto que se adapta a espacios reducidos inaccesibles para cualquier otro producto para superficies metálicas. Este pequeño sensor se puede empotrar 0,5 mm en acero sin que ello afecte al alcance de detección.

  • Pioneros en tecnología de sensor

    Como inventor del sensor de proximidad y pionero en tecnología de sensores, Pepperl+Fuchs desarrolla continuamente nuevos productos y tecnologías que se pueden integrar a la perfección en su aplicación específica. ¡Aproveche más de 60 años de experiencia en tecnología de sensores inductivos!

Resistente a cargas y fuerzas pesadas

En entornos industriales extremadamente duros, los sensores inductivos suelen estar expuestos a tensiones mecánicas que pueden acortar su ciclo de vida, lo que provoca un aumento del tiempo de inactividad. Cuando se utilizan en máquinas herramienta, por ejemplo, las fuerzas elevadas, la abrasión y los productos químicos agresivos afectan a los sensores. Para este tipo de aplicaciones, Pepperl+Fuchs ofrece sensores con cara metálica que cuentan con una carcasa autónoma de acero inoxidable con una cara sensora metálica.
En comparación con los modelos cilíndricos estándar, la serie de sensores inductivos Pile Driver™ será la más pequeña del mercado con cara metálica, lo que permite más posibilidades de montaje en diversas aplicaciones.

¡Descubra los sensores inductivos F76M y F104M que ayudan a aumentar la disponibilidad de la planta!

Aspectos destacados Sensores de superficie metálica Pile Driver™

  • Resistente a condiciones ambientales adversas, como la humedad y los golpes mecánicos.

  • Una carcasa autónoma de acero inoxidable con superficie sensora metálica garantiza resistencia a la corrosión, impermeabilidad, resistencia a la presión, resistencia al desgaste, durabilidad y fiabilidad.

  • Los sensores con cara metálica de la serie C son resistentes a las salpicaduras de soldadura.

  • Los sensores F76M y F104M ofrecen un rango de detección ampliado.

Máxima durabilidad y diseño compacto

Rango de detección del F104M Pile Driver™.

Sensor F104M con un rango de detección de 6 mm

El Pile Driver™ de montaje superficial ofrece un 20 % más de distancia de detección que un sensor de proximidad tradicional, mientras que solo requiere una décima parte del espacio de montaje. El sensor F104M ofrece un diseño cúbico (32 x 20 x 8 mm) con un rango de detección de 6 mm, mientras que el sensor F76M, aún más pequeño (30 x 8 x 5,5 mm, imagen de la derecha), cuenta con un rango de detección de 2 mm, el mismo que un sensor cilíndrico de 8 mm. Los modelos FE y NFE específicos detectan acero o aluminio en todo el rango.

Rango de detección del sensor inmune a soldaduras F76M.

Sensor inmune a soldaduras F76M con un rango de detección de 2 mm

El sensor F104M ofrece un perfil de 8 mm, mientras que el sensor F76M viene con un perfil ultrabajo de 5,5 mm, lo que permite a los usuarios integrarlos en espacios reducidos manteniendo un rendimiento de detección máximo y un alto tiempo de actividad. El sofisticado diseño del cable del sensor es insensible a los aceites, la abrasión y el calor extremo. Los LED de alimentación y salida moldeados proporcionan información continua sobre el estado, lo que facilita a los usuarios detectar si el sensor está en malas condiciones, lo que ayuda a evitar el tiempo de inactividad.

Solicitudes

Sensores inmunes a la soldadura.

Diseñado para su uso en celdas de soldadura

Las células de soldadura requieren sensores resistentes y duraderos que puedan soportar condiciones adversas, como calor intenso y salpicaduras de metal. Los modelos inmunes a la soldadura cuentan con una cubierta de cable POC que es completamente inmune a las salpicaduras de metal, lo que los convierte en la solución de sensores ideal para este tipo de aplicaciones.

Serie de sensores resistentes y a prueba de líquidos.

Serie de sensores resistentes y a prueba de líquidos

Los modelos estándar vienen con una cubierta de PUR resistente a los cortes, inmune a los fluidos y aceites de corte. La encapsulación de alta densidad del sensor evita la entrada de líquidos, lo que lo hace perfectamente adecuado para la detección fiable de objetos en máquinas.

La serie de sensores ideal para la verificación de la presencia de piezas.

Prevención de colisiones durante el proceso de estampado

Durante un proceso de estampado, el Pile Driver™ identifica alimentaciones cortas/excesivas o trozos arrancados antes de completar la carrera descendente, evitando así colisiones con la matriz. Esto hace que la serie de sensores sea ideal para la verificación de la presencia de piezas en pinzas y dedos de prensas de transferencia.

Un sofisticado diseño de montaje en superficie.

Flexibilidad de montaje

El sofisticado diseño de montaje en superficie con un perfil ultrabajo de 8 mm permite a los usuarios integrarlo en áreas donde antes no era posible instalar sensores con cara metálica. Sus LED de alimentación y salida moldeados en línea proporcionan una indicación visual continua del estado operativo.

Contáctenos

¿Tiene preguntas sobre la gama de sensores faciales metálicos? ¿Desea recibir más información? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Solo tiene que rellenar el formulario de contacto para enviarnos un mensaje.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!