Tecnología multipíxel (MPT)
Fácil de usar y sumamente preciso para aplicaciones de corto alcance
¡Los sensores fotoeléctricos basados en la distancia garantizan una detección perfecta de objetos y le brindan una ventaja competitiva fundamental en el mercado!
¿Qué es el MPT?
La tecnología Multipixel (MPT) combina el principio probado de la triangulación con la funcionalidad de medición de los sensores de distancia convencionales. De este modo, los sensores MPT ponen la tecnología de vanguardia al alcance de un amplio grupo de usuarios.
Estos sensores de alto rendimiento realizan sin dificultad tareas complejas de detección de objetos a corta distancia. Incluso cuando las condiciones ambientales varían considerablemente, estos sensores inteligentes ofrecen resultados sumamente confiables con un alto nivel de inmunidad: la solución ideal para la detección precisa de objetos a distancias cortas.

Principio de función del MPT
La medición óptica de distancias se basa en el principio de la triangulación. Mediante este método geométrico, se mide la distancia al objeto mediante la medición precisa de los ángulos dentro de los triángulos.
El PowerBeam emite un rayo de luz hacia el objeto; el objeto refleja este rayo de luz de vuelta. A continuación, el rayo láser reflejado es captado por un receptor fotosensible integrado en el sensor: la matriz multipíxel.
Dependiendo de la distancia entre el sensor y el objeto, la luz reflejada incide en diferentes posiciones de la matriz multipíxel: si el objeto está cerca, se produce un gran cambio de ángulo; si está más lejos, el cambio de ángulo es menor.
Al observar la relación angular y determinar la posición del punto de luz en el receptor, se calcula la distancia exacta entre el objeto escaneado y el sensor. Este cálculo se realiza con la ayuda de un microprocesador integrado y los algoritmos de software correspondientes.
Ventajas de los sensores MPTMPT ofrece niveles excepcionales de flexibilidad y confiabilidad en la detección
El éxito es un parámetro medible: al combinar el principio de triangulación con la funcionalidad de medición, se garantizan los más altos niveles de precisión y confiabilidad en la detección de objetos, incluso en las tareas de detección más difíciles. Los objetos que causan interferencia pueden eliminarse de manera confiable, ya sea en primer plano o en el fondo, gracias a los modos operativos adaptables. Ninguna otra tecnología ofrece mayor confiabilidad para aplicaciones en distancias cortas.
Inmunidad:
- Detección precisa de objetos gracias a la evaluación inteligente de la información de distancia;
- alto grado de inmunidad a la luz ambiental;
- ausencia de interferencias mutuas
- ;
- supresión confiable de objetos en el fondo
- ; sin problemas con grandes diferencias entre blanco y negro, hasta el alcance final de detección.
Confiabilidad
- Detección confiable, incluso en condiciones variables
- Alto nivel de resistencia a las influencias ambientales
- Sin interferencias de superficies de objetos reflectantes u oscuros
- Funcionamiento confiable, incluso en aplicaciones del sector de almacenamiento de productos congelados a temperaturas de hasta -30 °C
Flexibilidad
- Las interfaces IO-Link garantizan una adaptación óptima a la aplicación
- Una gran variedad de modos operativos en un solo dispositivo
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!