Seleccione su país

Visite el sitio web global

Tecnología SmartRunner
Más allá de la visión Combinación única del método de sección de luz láser y la tecnología de visión 2-D en un solo dispositivo.

Tecnología SmartRunner

Sensores de perfil del láser con tecnología SmartRunner

Crean espacio para posibilidades de aplicación completamente nuevas: los sensores de la familia SmartRunner combinan el potente método de sección de luz láser con la tecnología de visión 2-D en un solo dispositivo y, por lo tanto, dominan todas las tareas en el campo de la detección e inspección de perfiles. Los sensores de perfil del láser están optimizados para un área de aplicación específica: el «Matcher» es sinónimo de comparaciones de perfiles fiables, el «Detector» de monitorización de área precisa y el «Explorer» de salida de perfiles de altura.

¡Conozca los sensores de la familia de productos SmartRunner y encuentre los sensores de perfil del láser adecuados para su aplicación específica!

Áreas de uso y aplicaciones

Un sensor para cada aplicación: gracias a la tecnología de sección de luz láser, los sensores de la serie SmartRunner realizan numerosas tareas en el campo de la visión industrial:

  • Detección de perfiles 2-D en los ejes X y Z Detección de perfiles de
    altura en una línea láser

  • Comprobación
    de presencia: compruebe la presencia de objetos.

  • Comprobación
    de integridad: compruebe que el número de objetos sea correcto.

  • Detección
    de formas: comparación de formas con un perfil o contorno de referencia.

  • Posicionamiento:
    verificación de la posición de los objetos y salida de los datos de posición.

  • Monitoreo
    espacialMonitoreo de áreas

  • Medición
    : Dimensionamiento de objetos y salida de datos de medición.

Beneficios

Icono Bombilla

Nuevas aplicaciones versátiles

La tecnología SmartRunner es una combinación única de tecnología de sección luminosa y un sensor de visión 2-D con LED integrados. Esta innovadora combinación ofrece posibilidades de aplicación completamente nuevas para tareas de detección exigentes y le permite diseñar procesos de manera eficiente y preparados para el futuro.

Campo de detección de iconos

Detección robusta

Gracias a la tecnología de sección de luz láser, los sensores de la familia SmartRunner no requieren iluminación externa, a diferencia de los sensores de visión típicos. Los SmartRunners son independientes del contraste, el color, la superficie, la iluminación y la luz ambiental, por lo que estos factores no influyen en el resultado de la medición.

Icono DataMatrix

Flexibilidad en los ajustes de producción

Gracias a una cámara de visión integrada, los sensores se pueden parametrizar fácilmente utilizando códigos de control Data Matrix. Una vez generado un código, los usuarios pueden realizar el aprendizaje sin esfuerzo de cualquier número de sensores. Especialmente cuando la producción se ajusta con frecuencia, los usuarios pueden actuar con rapidez y flexibilidad.

Instalación de iconos

Montaje cómodo y rápido

Los sensores SmartRunner están equipados con un espejo de desviación que amplía la longitud de la base de montaje. Esto reduce los requisitos de espacio y permite una carcasa extremadamente compacta. En combinación con la conexión giratoria que incluye LED de visualización adicionales, el montaje es especialmente fácil de manejar, incluso en espacios reducidos.

La innovadora tecnología SmartRunner

Tecnología SmartRunner

Tecnología de sección de luz láser: precisa y confiable

La tecnología de sección de luz láser es sinónimo de máxima precisión y fiabilidad, independientemente del color y las propiedades de la superficie de los objetos que se van a detectar. Se basa en una línea láser que se alinea con el objeto. La cámara detecta la longitud de onda de la línea láser y utiliza esta información para trazar el perfil de altura del objeto. Gracias a la posición descentrada hacia abajo de la cámara, se puede calcular el perfil de altura exacto utilizando el principio de triangulación y representarlo en coordenadas mundiales. Este método es ideal para detectar, supervisar y medir incluso los objetos más pequeños.

Tecnología SmartRunner de cerca

Detección de perfiles confiable, incluso en superficies reflectantes

Las ventajas de la tecnología de sección de luz láser sobre los sensores de visión típicos son especialmente evidentes en condiciones ambientales difíciles. Incluso con objetos de bajo contraste, como metal sobre metal o plásticos de un solo color, no se requiere iluminación externa. Ni las superficies o los colores, ni la luz ambiental influyen en el resultado de la medición.

Tecnología SmartRunner

Sensor de visión 2-D integrado

La cámara de visión integrada permite grabar imágenes con un sensor de perfil del láser, por ejemplo, para realizar la documentación de las condiciones del proceso o de las características de calidad. El registro de imágenes de error ahorra al usuario desplazamientos desde la estación de control hasta la planta y permite inspeccionar fácilmente las zonas de la máquina de difícil acceso. Los potentes LED proporcionan siempre imágenes excelentes y bien iluminadas.

Tecnología SmartRunner Primer plano

Diseño compacto con máximo rendimiento

La pequeña carcasa de 55 × 38 × 85 mm (L × A × H) permite una fácil integración mecánica, incluso en condiciones de instalación limitadas. Mediante el uso de un espejo de desviación, se consigue una extensión virtual de la longitud base, lo que hace que el perfil del láser sea especialmente compacto. La conexión giratoria simplifica la instalación, mientras que el excelente rendimiento del sensor de perfil del láser convence de forma permanente.

En combinación, una innovación

La tecnología SmartRunner es una combinación única de tecnología de sección de luz láser y un sensor de visión 2-D con LED integrados. El resultado son sensores plug-and-play para aplicaciones especiales o sensores de datos brutos flexibles que ofrecen aplicaciones completamente nuevas para tareas de detección exigentes y permiten procesos eficientes y preparados para el futuro. ¡Conozca la tecnología!

Explorador SmartRunner

Explorador SmartRunner El especialista en salida de perfiles de altura

El SmartRunner Explorer ofrece una combinación única de perfil de altura y salida de imágenes 2-D en un sensor compacto. Mediante la tecnología de sección de luz láser, el sensor detecta de forma fiable el perfil de altura de un objeto, independientemente de la superficie y las condiciones de iluminación. A continuación, proporciona los datos brutos del perfil de altura para que el usuario pueda procesarlos individualmente. Como característica única, el SmartRunner Explorer también genera imágenes de superficie 2-D, lo que simplifica el diagnóstico y la documentación de los datos de línea.

El sensor de perfil del láser se puede integrar fácilmente en programas de PC a través de Ethernet TCP/IP y la DLL suministrada para C# o, alternativamente, a través de envoltorios C y Python. Las interfaces GenICam y ROS también permiten el acceso universal a datos y parámetros, así como a una variedad de módulos de programación de bibliotecas de software. Esto ahorra a los usuarios tiempo y dinero a la hora de implementar aplicaciones individuales.


Aplicaciones típicas:

  • Medición y detección de volumen
  • Control de calidad
  • Aplicaciones individuales mediante el uso de datos sin procesar
SmartRunner Matcher

SmartRunner Matcher El especialista en la coincidencia de perfiles

El SmartRunner Matcher garantiza comparaciones de perfiles fiables en todo momento, independientemente de las condiciones de la superficie, la iluminación o la luz ambiental, incluso con objetos de contraste especialmente bajo. Para ello, el sensor verifica el perfil detectado, la posición correcta y la distancia óptima de un objeto y compara el perfil detectado con el perfil de referencia previamente enseñado mediante un disparador. La unidad de evaluación integrada está programada para informar de las desviaciones con respecto al perfil de referencia, de modo que el sensor emite una señal de «bueno» o «malo» dependiendo de si los perfiles son idénticos o diferentes.

El sensor se puede poner en marcha de forma rápida y sencilla: a través del Vision Configurator, mediante el código de control DataMatrix o mediante el funcionamiento y la parametrización guiados con el asistente de software, que permite una configuración paso a paso sin necesidad de manual. Además, el usuario puede definir libremente las tolerancias del objeto y del desplazamiento y los datos de posición de salida por separado. Por lo tanto, el SmartRunner Matcher ofrece la solución óptima para una detección robusta y rentable de la presencia, la integridad y la posición de los componentes.

Aplicaciones típicas:

  • Detección de piezas pequeñas como remaches, tornillos y abrazaderas.
  • Comprobaciones de integridad para bolígrafos, pastillas, etc.
  • Prueba de posición y salida para cajas, palés y otros objetos.
Detector SmartRunner

Detector SmartRunner El especialista en monitorización de alta precisión

El detector SmartRunner ofrece la solución óptima para tareas de monitorización de alta precisión. Ya se trate de superficies altamente reflectantes, transparentes o absorbentes, gracias a la evaluación adicional del fondo, el sensor detecta de forma fiable incluso aquellos objetos que no son reconocibles a primera vista. El sensor responde inmediatamente a los objetos que interfieren en el rango de detección debido a la línea de fondo interrumpida, lo que garantiza al usuario una fiabilidad absoluta del proceso.

El SmartRunner Detector se puede parametrizar fácilmente mediante códigos de control DataMatrix, mediante el software de parametrización o mediante plug-and-play. Solo hay que alinear la línea láser con un fondo fijo, como una pared, y enseñarle. Alternativamente, el aprendizaje también se puede realizar mediante pulsaciones de teclas o mediante el software de parametrización en una habitación vacía. Además, el detector SmartRunner ofrece la opción de definir libremente los tamaños de los objetos en un área de monitorización específica, la denominada región de interés (ROI), con el fin de evitar falsas alarmas causadas por influencias externas.


Aplicaciones típicas:

  • Monitorización de área para la protección de piezas sensibles de máquinas
  • Inspección de componentes superpuestos para el control de calidad.
  • Monitoreo de acceso

Contáctenos

¿Tiene alguna pregunta sobre la familia de productos SmartRunner o desea recibir más información? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!