Seleccione su país

Visite el sitio web global

Tecnología de medición de distancia por pulsos (PRT)

Posicionamiento de alta precisión en grandes distancias

¡Aproveche las excelentes características de los sensores fotoeléctricos basados en la distancia para su aplicación y obtenga esa ventaja competitiva decisiva en el mercado!

¿Qué es el PRT?

La tecnología de medición por impulsos (PRT) es, en la actualidad, el proceso de grado industrial más preciso para medir distancias. Con este método de medición directa, se registran distancias que van desde unos pocos centímetros hasta varios cientos de metros con una precisión milimétrica.
Los sensores de distancia equipados con la tecnología de medición por impulsos permiten realizar mediciones confiables y extremadamente precisas, con gran exactitud de repetibilidad y tiempos de respuesta cortos, independientemente de las condiciones ambientales y las propiedades del objeto.
Además, los sensores PRT son sumamente versátiles. Desde sensores de distancia hasta tecnología de medición de alta gama, es posible satisfacer una gran variedad de requisitos utilizando el mismo método de medición. PRT: una tecnología que está estableciendo nuevos estándares.

Tecnología de medición de distancia por impulsos

El principio de función

Con este método de medición, una potente fuente de luz emite pulsos cortos y de alta energía, los cuales son reflejados por el objeto y luego captados de nuevo por un receptor fotosensible.

Durante este proceso, los tiempos de emisión y recepción se detectan con un alto grado de precisión. A partir de los valores determinados, se calcula la distancia al objeto utilizando el tiempo de recorrido de los pulsos de luz. Si el objeto está cerca, el tiempo de propagación de la luz es corto. Si el objeto está más lejos, el tiempo de propagación de la luz es más largo.


Los beneficios de los sensores PRTPRT ofrece altos niveles de precisión en aplicaciones que van desde unos pocos milímetros hasta varios cientos de metros

Éxito a la velocidad de la luz: la superioridad de esta tecnología radica en la densidad de potencia de los pulsos de luz, que es 1000 veces mayor que en los sensores con fuentes de luz constantes. Entre los beneficios que ofrece esta tecnología se incluyen amplios rangos de medición, altos alcances de detección y niveles absolutos de precisión. Los factores negativos, como la luz ambiental o las diferentes características de reflexión, no pueden afectar el funcionamiento de los sensores PRT. Esto convierte a la tecnología PRT en la solución ideal para obtener resultados de alta calidad.


Precisión

  • Método directo de medición que proporciona mediciones precisas, confiables y claras
  • Mayor precisión en distancias más largas
  • No se produce ninguna desviación del valor medido durante un funcionamiento prolongado
  • Resultado de medición claro, incluso cuando hay varios objetivos presentes en el rango de detección

Inmunidad

  • Alto grado de inmunidad a la luz ambiental
  • Sin interferencia mutua
  • Mínima susceptibilidad a los cambios en la trayectoria de medición provocados por factores ambientales
  • Supresión confiable de factores de interferencia, tales como el polvo o la neblina
  • Eliminación confiable de objetos en el fondo lejano

Falta de sensibilidad

  • Tiene poca influencia en las propiedades del objeto; prácticamente no hay diferencia entre el blanco y el negro
  • Funcionamiento confiable, incluso en aplicaciones del sector de almacenamiento de productos congelados a temperaturas de hasta -30 °C
  • Es totalmente capaz de detectar múltiples objetivos y puede utilizarse en aplicaciones en las que la seguridad es fundamental



Sensores que ofrecen PRT

Sensor fotoeléctrico R2000 con PRT, sensor 2-D LiDAR
Sensors LiDAR

Sensor LiDAR R2000

Los sensores 2-D LiDAR de la serie R2000 ofrecen una visibilidad completa en todas las direcciones en aplicaciones de movimiento rápido. Las versiones de conmutación y de toma de medidas abren un amplio abanico de opciones de aplicación en sectores como la logística, el transporte y la manipulación de materiales. Estos escáneres también pueden utilizarse en aplicaciones innovadoras, como funciones de monitoreo en la automatización de edificios y en sistemas de transporte.

  • Alta frecuencia de medición
  • Punto de luz preciso
  • Haz de medición visible
  • Pantalla integrada de 360°
  • Rango de medición de 0,2 m a 50 m con una precisión de 12 mm
Sensor LiDAR R2400
Sensors LiDAR

Sensor LiDAR R2400

El sensor LiDAR R2400 cierra la brecha entre los sensores compactos de nivel básico y los sistemas LiDAR industriales de alta gama, al combinar una buena relación costo-beneficio con una mayor robustez mecánica y resistencia a las influencias ambientales. Su diseño industrial garantiza una medición confiable de 360°, un funcionamiento estable en condiciones exigentes y un desempeño constante que supera los límites típicos de su clase de dispositivos.

  • Rango de medición de hasta 25 m
  • Ángulo de barrido de 360°
  • Diseño resistente del dispositivo
  • Carcasa compacta de 81 mm de altura

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!