Sensores de modo difuso

Esta forma de detección se conoce comúnmente como el modo de proximidad. La luz del emisor incide sobre el objetivo, lo que provoca su difusión en ángulos arbitrarios. Parte de la luz vuelve directamente al receptor y se detecta el objetivo. Los factores relacionados con el rango de detección son el color, el tamaño y el acabado del objetivo. El rango de detección real de cada modelo se basa en una “tarjeta de prueba blanca”. La tarjeta blanca tiene un factor de reflectividad del 90 % y se considera un “objetivo estándar”. Los objetivos de colores más oscuros o con acabado mate proporcionan menos reflectividad; por lo tanto, la sensibilidad debe aumentarse o todo el sensor debe colocarse más cerca del objetivo. Cuando se produce esta situación, hay que tener cuidado para que no se confunda un objetivo más brillante del fondo con el objetivo real.
Hay varios tipos de detección de modo difuso:
- Difusa con supresión de fondo: los sensores difusos con supresión de fondo tienen un rango de detección definido para cualquier objeto independientemente de su color, reflectividad o acabado. Pueden detectar objetos oscuros colocados directamente sobre fondos brillantes y se pueden instalar y ajustar fácilmente
- Difusión con supresión de primer plano: los sensores con difusión y sensores de supresión de primer plano definen una “banda muerta” desde la ventana óptica del sensor. Se ignoran los objetos que caen dentro de esta distancia mínima de detección
- Difuso con evaluación del fondo: los sensores difusos con evaluación del fondo solo evalúan la luz reflejada por el fondo (es decir, el suelo). Si el sensor no puede ver el fondo, la salida cambiará de estado. Esto resulta útil en aplicaciones con objetivos de formas extrañas en las que el usuario no puede garantizar que la luz dirigida al objetivo se refleje en los sensores
- alemán
- inglés
- español
- chino
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - The Measuring Photoelectric Sensor RL31-8-H-800-RT-IO | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 716 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - R2 and R3 Series Photoelectric Miniature Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 760 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesInformación del producto - Carcasas estándar de la serie R10x y R20x: todos los modos de detección | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 47 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesML100 Series - Cubic Photoelectric Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 656 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Photoelectric Sensors - R10x Series Detecting Different Stacking Heights with Only One Sensor | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 162 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Position Control for Robotic Gripping Systems | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 285 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Detection of Small Parts in Automotive Bodyshell Manufacturing | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 295 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Skid Control in Automotive Bodyshell Construction | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 201 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Cap Feeding in High-Output Bottling Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 209 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Cap Feeding | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 231 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Recognition of Solar Wafers with ML100 and BlueBeam Technology | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 240 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 163 KB | Idioma inglés
| Descargar |