Sensores de distancia

Los sensores fotoeléctricos basados en la distancia abordan aplicaciones más desafiantes que los sensores fotoeléctricos que solo detectan la ausencia y presencia de un objeto. No solo determinan la presencia de algo, sino también su posición o distancia utilizando dos tecnologías diferentes.
La tecnología multipíxel (MPT) desarrollada por Pepperl+Fuchs permite medir distancias en aplicaciones de rango cercano con un alto nivel de confiabilidad y sin interferencias. Esta tecnología combina la medición de distancia de los sensores de distancia convencionales con el probado principio de triangulación. Con este método geométrico, el emisor (LED o láser) emite un haz de luz hacia el objeto, que lo refleja hacia la fuente. El haz de luz reflejado se captura en un receptor sensible a la luz situado en el sensor, en el llamado conjunto multipíxel. En función de la posición del punto de luz en el receptor, se calcula la distancia hasta el objeto mediante una triangulación geométrica. Esto se logra mediante una serie de algoritmos inteligentes de software.
La tecnología de rango de impulsos (PRT) es un método desarrollado por Pepperl+Fuchs que permite medir incluso grandes distancias con alta precisión. Esta tecnología se basa en pulsos láser cortos emitidos por una potente fuente de luz. Un elemento receptor sensible a la luz en el sensor detecta los pulsos de luz reflejados por el objeto. La distancia al objeto se calcula con precisión midiendo directamente el tiempo de desplazamiento de la luz. La alta densidad de energía de los pulsos láser permite lograr intervalos largos y suprimir eficazmente la interferencia.
- inglés
- chino
- alemán
- portugués
- español
- japonés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesInformación del producto - Carcasas estándar de la serie R10x y R20x: todos los modos de detección | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto - Sensores LiDAR | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 47 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesInformación del producto - Sensor de distancia R1000 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesBrochure - R200 Series Distance Sensor | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 849 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 337 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal Production | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 208 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 213 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Position Control for Robotic Gripping Systems | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 285 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Detection of Small Parts in Automotive Bodyshell Manufacturing | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 295 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Skid Control in Automotive Bodyshell Construction | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 201 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Quality Control in Production Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 803 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 174 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Safe Positioning of Automated Guided Vehicles | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 299 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Orientation for Automated Guided Vehicles | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 388 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 196 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Preventing Collisions from Every Direction | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 246 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Broken Pallet Detection in High Bay Warehouses | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 221 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Collision Protection in High Bay Warehouses | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 234 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Collision Protection for Doorways | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 703 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Compact Design and Precise Distance Measurement up to 60 m | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 332 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Positioning of Transport Units in Electroplating Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 324 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Distance Measurement for Precise Crane Positioning in Two Axes | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 282 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Distance Measurement with Millimeter Precision for Automated Parking Solutions | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 335 KB | Idioma inglés
| Descargar |