Sensors LiDAR

La gama de sensores LiDAR de Pepperl+Fuchs ofrece exactamente la solución adecuada para cada aplicación, desde los requisitos básicos hasta las aplicaciones de alta gama. El R2000 es un sensor 2-D LiDAR que destaca por su rendimiento de 360° y su precisión inigualable. El R2400 también ofrece medición de 360°, pero se destaca en aplicaciones donde un diseño compacto y la rentabilidad son fundamentales. El R2100 es un escáner LED multirayo de gran durabilidad que resulta extremadamente rentable, lo que lo convierte en la opción perfecta para la detección sencilla y confiable de objetos.
Al desarrollar la tecnología de medición de distancias por pulsos (PRT), Pepperl+Fuchs ha incorporado la tecnología de medición directa del tiempo de vuelo en productos disponibles para uso comercial e industrial. Esto significa que esta tecnología, precisa y altamente confiable, puede adaptarse para satisfacer una amplia gama de requisitos. La PRT permite medir distancias que van desde unos pocos centímetros hasta varios cientos de metros con precisión y confiabilidad absolutas, incluso en condiciones difíciles.
- portugués
- español
- inglés
- chino
- alemán
- italiano
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto - Sensores fotoeléctricos | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 4 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto - Sensores LiDAR | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesSensor LiDAR R2400 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma español
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 337 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 174 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 196 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 580 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 380 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 673 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 537 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosGuía de selección LiDAR | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma español
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!


