Sensores de 2 hilos
Sensores de 2 hilos para funcionamiento con tensión de corriente continua
Los sensores de 2 hilos funcionan en serie con la carga conectada. No hay conexiones separadas para el circuito de carga y la alimentación de tensión de un sensor de 2 hilos.
Sensor de 2 cables: nunca totalmente conductivo, nunca totalmente bloqueado
Un sensor de 2 hilos es un componente activo que necesita energía para funcionar. El sensor recibe esta energía eléctrica a través de los dos cables de conexión. Al mismo tiempo, el sensor indica su estado de conmutación a través de los mismos dos cables de conexión. En teoría, el sensor se puede sustituir fácilmente por un interruptor mecánico que se abre o se cierra en función de la situación de amortiguación del sensor.

Interruptor abierto

Interruptor cerrado
Esta simplificación conceptual no refleja adecuadamente la realidad. No circula corriente a través de un interruptor abierto ideal. La carga conectada no recibe energía. Por el contrario, en una situación ideal, el voltaje no cae a través de un interruptor cerrado. Todo el voltaje de alimentación se aplica a la carga.
A diferencia de un interruptor mecánico, un sensor de dos cables como componente activo requiere tensión y corriente en todo momento. Esto significa que, incluso cuando está cerrado, se produce una caída de tensión no desdeñable en el sensor, que no proviene de la carga conectada. Cuando está abierto, la corriente fluye a través del sensor y la carga conectada. Por lo tanto, nunca habrá casos claros de «abierto» y «cerrado», como ocurre con los contactos de conmutación mecánicos, cuando se utiliza un sensor de dos cables.
Estado operativo «Abierto»
En el estado de funcionamiento «abierto», el elemento de conmutación no es conductor. La corriente sigue fluyendo en el circuito, ya que la electrónica del sensor tiene un requisito de corriente específico. Por lo general, este es bastante bajo, con valores inferiores a 1 mA. No obstante, este bajo valor de corriente puede generar un voltaje en cargas de alta impedancia, como la entrada digital de un panel de control con una impedancia de entrada típica de varios kiloohmios. Este voltaje puede simular un nivel alto en la entrada digital.
Las entradas digitales modernas (tipo 3 según EN 61131-2) están diseñadas para tener una alta impedancia con el fin de reducir las corrientes de entrada y, por lo tanto, disminuir la disipación de potencia y el calor residual. Para cumplir con los valores característicos de entrada de estas entradas digitales modernas, Pepperl+Fuchs ofrece sensores de dos hilos que tienen una corriente residual particularmente baja.
Ejemplo: NBB10-30GS50-Z4L-V1. La «L» en el nombre de la salida significa «baja corriente».
Estado operativo «cerrado»
En el estado de funcionamiento «cerrado», el elemento de conmutación es conductor. La corriente fluye por el circuito. A diferencia de lo que ocurre con un contacto mecánico, se produce una caída de tensión en el sensor del orden de varios voltios.
Cuando se utiliza el sensor con tensiones de alimentación bajas, la caída de tensión en el sensor conectado puede provocar que llegue muy poca tensión a la carga. En este caso, la entrada digital de un panel de control no recibe suficiente tensión para detectar que el sensor está cambiando.
Conexión del sensor: ejemplo

Ejemplo de sensor de 2 hilos en funcionamiento con tensión continua

El orden del sensor y la carga no es importante en una conexión en serie.

corresponde a
Las dos disposiciones de sensores y cargas mostradas son totalmente equivalentes e intercambiables.
Protección contra polaridad inversa
Los sensores de 2 hilos para funcionamiento con tensión continua de Pepperl+Fuchs están protegidos contra daños por polaridad inversa. La protección contra polaridad inversa se implementa de diferentes maneras y se identifica en los datos técnicos del producto.
Distinguimos los siguientes tipos de protección contra polaridad inversa.
Protección contra polaridad inversa
Los sensores con protección contra polaridad inversa están protegidos por un diodo interno contra daños causados por polaridad inversa. El sensor no funcionará si la polaridad es incorrecta. No fluye corriente en el circuito. Una entrada de control digital recibe una señal baja continua.

El sensor funciona: la corriente fluye según lo previsto.

El sensor no funciona: la corriente fluye.
Independiente de la polaridad del voltaje
Los sensores independientes de polaridad de voltaje siempre se alimentan correctamente gracias a un truco del circuito interno y funcionan correctamente independientemente de la polaridad externa.
El circuito interno, que garantiza que la polaridad interna de la electrónica del sensor sea siempre correcta, provoca una caída de tensión ligeramente superior en comparación con los sensores protegidos contra polaridad inversa o con conducción inversa.
Versiones con sensor de 2 cables
La versión de salida eléctrica suele especificarse en el tercer bloque de la designación de pedido de Pepperl+Fuchs. Un sensor de 2 hilos está marcado con una «Z».
| Abreviatura | Significado | Característica especial |
|---|---|---|
| Z o Z0 | Normalmente abierto, independiente de la polaridad del voltaje. | Caída de voltaje ≤ 5 V |
| Z1 | Normalmente cerrado, independiente de la polaridad del voltaje. | Caída de voltaje ≤ 5 V |
| Z2 | Normalmente cerrado/normalmente abierto, programado por cableado, independiente de la polaridad del voltaje. | Caída de voltaje ≤ 5 V |
| Z3 | Normalmente abierto, independiente de la polaridad del voltaje. | Igual que Z0, pero con una disposición diferente de los pines del enchufe. |
| Z4 | Normalmente abierto, protegido contra polaridad inversa. | Caída de voltaje ≤ 3,8 V |
| Z4L | Normalmente abierto, protegido contra polaridad inversa. | Igual que Z4, pero con menos corriente residual. |
| Z5 | Normalmente cerrado, protegido contra polaridad inversa. | Caída de voltaje ≤ 3,8 V |
| Z7 | Normalmente cerrado, protegido contra polaridad inversa. | Igual que Z5, pero con una asignación de enchufes diferente. |
| Z8 | 2 normalmente abiertos, independientes de la polaridad del voltaje |
Sensores de 2 hilos para funcionamiento con voltaje de corriente alterna
Los sensores de 2 hilos de este tipo funcionan en serie con la carga y se conectan a tensiones de alimentación de corriente alterna. Por lo demás, se aplican las mismas indicaciones que para los sensores de dos hilos para funcionamiento con tensión de corriente continua.
Conexión del sensor: ejemplo

Ejemplo de sensor de 2 hilos en funcionamiento con tensión de corriente alterna
Versiones
Los sensores de este tipo están marcados con una –W en el tercer bloque de la designación del pedido.
Estos sensores están disponibles con las siguientes funciones de elemento de conmutación:
- Normalmente cerrado (WO)
- Normalmente abierto (WS)
- Normalmente cerrado o normalmente abierto (W), programable mediante cableado
Sensores de 2 hilos para funcionamiento con tensión continua o tensión alterna
Los sensores de 2 hilos de este tipo funcionan en serie con la carga y pueden conectarse a tensiones de alimentación de corriente continua o alterna. Por lo demás, se aplican las mismas indicaciones que para los sensores de dos hilos para funcionamiento con tensión de corriente continua.
Conexión del sensor: ejemplo

Ejemplo de sensor de 2 hilos en funcionamiento con tensión continua o tensión alterna
Versiones
Los sensores de este tipo están marcados con una «U» en el tercer bloque de la designación de pedido de Pepperl+Fuchs.
Estos sensores están disponibles con las siguientes funciones de elemento de conmutación:
- Normalmente cerrado (UO)
- Normalmente abierto (EE. UU.)
- Normalmente cerrado o normalmente abierto (UU), programable mediante cableado
Sensores de 2 hilos según NAMUR
Los sensores de 2 hilos según NAMUR (sensores NAMUR) reciben su nombre de la Asociación de Usuarios de Tecnología de Automatización en Industrias de Procesos (nombre original en alemán: «Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie», abreviado: NAMUR). Se trata de sensores de dos hilos según EN 60947-5-6 (VDE 0660, parte 212) que tienen una característica de distancia/corriente continua o no continua.
Área 0: área no accionada
Área roja entre 0/I: área no permitida del amplificador de interruptor.
Área I: rango accionado
Área ≤ 0,15 mA: rotura del cable
Área ≥ 6,5 mA: cortocircuito
Además, Pepperl+Fuchs ofrece sensores NAMUR con características de conmutación binaria. Los sensores NAMUR con esta característica de salida están marcados con «N0» (características normalmente cerradas) o «N1» (características normalmente abiertas) en la designación del tipo.

Área 0: área no accionada
Área roja entre 0/I: área no permitida del amplificador de interruptor.
Área I: rango accionado
Área ≤ 0,15 mA: rotura del cable
Área ≥ 6,5 mA: cortocircuito
Conexión del sensor: ejemplo
Ejemplo de un sensor de 2 hilos según NAMUR
Pepperl+Fuchs ofrece diversos amplificadores de interruptor para sensores NAMUR para aplicaciones con protección contra explosiones y aplicaciones estándar.
Nota:En aplicaciones con protección contra explosiones, la localización de trabajo del sensor NAMUR intrínsecamente seguro se encuentra en la zona con riesgo de explosión. El amplificador de interruptor aislado debe instalarse fuera de la zona con riesgo de explosión.
Un cable sensor con revestimiento azul identifica visualmente el circuito NAMUR como intrínsecamente seguro.

Ejemplo:
Versiones de sensores NAMUR
Los sensores NAMUR están marcados con lo siguiente en el tercer bloque de la designación de pedido de Pepperl+Fuchs:
–N = característica continua de distancia/corriente o
–N0 = característica de distancia/corriente no continua
Los sensores están disponibles con las siguientes funciones de conmutación:
- Normalmente cerrado (N/N0)
- Normalmente abierto (1N/N1)
- Normalmente cerrado, 2 canales (N4)
Los sensores NAMUR suelen conectarse a amplificadores de interruptor externos que convierten la variación de corriente en una señal de salida binaria.
Sensores de seguridad de 2 hilos según NAMUR
Este tipo de sensor de seguridad de 2 hilos corresponde a los sensores NAMUR con lógica de seguridad especial. Estos sensores están marcados con SN o S1N.
En combinación con unidades de control aprobadas, estos sensores establecen un estado de seguridad en caso de que se produzca un fallo.
Ejemplo: Si el cable entre el sensor y la unidad de control funciona mal o falla, la salida de la unidad de control cambia automáticamente al estado seguro «OFF».
Nota: En aplicaciones relacionadas con la seguridad, el sensor debe funcionar con un amplificador de interruptor de seguridad aprobado de Pepperl+Fuchs (por ejemplo, KFD2-SH-EX1).
Observe el documento «Evaluación de la seguridad funcional de exida», que pertenece a este sensor y está disponible como parte de la documentación del producto en www.pepperl-fuchs.com.

Conexión del sensor: ejemplo
El siguiente diagrama muestra un circuito de ejemplo de un sensor de seguridad con el KFD2-SH-EX1. La lógica de seguridad implementada debe considerarse funcionalmente independiente del aislamiento glavánico para establecer la seguridad intrínseca.
Los dos componentes de este circuito permiten establecer el estado seguro en caso de fallo. Además, e independientemente de esta función, el circuito es de seguridad intrínseca.
Versiones de sensores de seguridad de 2 hilos según NAMUR
Los sensores de este tipo están marcados con la siguiente indicación en el tercer bloque de la designación de pedido de Pepperl+Fuchs:
–SN (función del elemento de conmutación «normalmente cerrado») o
–S1N (función del elemento de conmutación «normalmente abierto»)
Los sensores de seguridad de este tipo están diseñados para su uso con amplificadores de interruptor aislados de seguridad del tipo SH de Pepperl+Fuchs hasta SIL 3 según IEC 61508.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!