Sensores de 3 cables
Sensores de 3 cables para funcionamiento con voltaje de corriente continua
Los sensores de 3 hilos son de tipo «PNP» (sourcing) o «NPN» (sinking), con conexiones separadas para la fuente de alimentación y la salida. Estos sensores están protegidos contra sobrecargas, cortocircuitos y polaridad inversa. La corriente residual es insignificante. En el caso de los sensores de tipo PNP, la carga se conecta entre la salida y el potencial de tierra (L-). En el caso de los sensores de tipo NPN, la carga se conecta entre la salida y L+.
| NPN | PNP |
|---|---|
![]() | ![]() |
Dependiendo del tipo de transistor de etapa de salida utilizado, las etapas de salida de sumidero suelen denominarse etapas de salida NPN. Las etapas finales de fuente se denominan etapas de salida PNP.
Conexión del sensor: ejemplo
Ejemplo de un sensor de 3 cables en funcionamiento con tensión de corriente continua
Tipo especial: sensores con salida de corriente digital
Un tipo especial de sensor conmutador de 3 hilos es el sensor con salida de corriente digital. En su versión estándar, el sensor de 3 hilos representa el estado de conmutación mediante el nivel de tensión en la salida de conmutación. En el tipo especial con salida de corriente digital, el sensor representa el estado de conmutación mediante una corriente aplicada. La salida actúa así como una fuente de corriente. Cuando no está activada, la salida de conmutación conduce una corriente aplicada de aproximadamente 5 mA a través de la carga conectada. Cuando se activa, esta corriente aumenta a aproximadamente 10 mA.
Una menor sensibilidad a las interferencias electromagnéticas externas es típica y se considera una ventaja de este tipo de salida. Otra ventaja es la capacidad de diagnóstico. Se pueden detectar y evaluar roturas y cortocircuitos en los cables.
La conexión de un sensor con salida de corriente digital es la misma que para un sensor con salida PNP y normalmente abierta. La carga se encuentra entre la conexión de salida y el potencial de tierra.
Conexión del sensor: ejemplo
Ejemplo de un sensor de 3 hilos en funcionamiento con tensión continua y salida de corriente digital
Tipo especial: sensores con salida push-pull
Los sensores con salida push-pull combinan las características de una salida PNP y una salida NPN. Estos sensores corresponden al tipo de sensor E (3 hilos), en el que la salida de conmutación está equipada con un transistor PNP y un transistor NPN. Esto permite conectar la carga entre el cable de salida y L+ o L-.
Pepperl+Fuchs utiliza sensores con salida push-pull en las siguientes tecnologías:
- Sensores fotoelétricos
- Sensores ultrasónicos
- Encoders incrementales
Conexión del sensor: ejemplo

Ejemplo de un sensor de 3 cables en funcionamiento con tensión de corriente continua con salida push-pull.
Versiones con sensor de 3 cables
Estos sensores suelen estar marcados con lo siguiente en el tercer bloque de la designación de pedido de Pepperl+Fuchs:
–E
–EI = tipo especial con salida de corriente digital
–EP = sensores con salida push-pull
Los sensores del tipo –E están disponibles con las siguientes funciones del elemento de conmutación:
- NPN, normalmente abierto (E0, anteriormente E)
- NPN, normalmente cerrado (E1)
- PNP, normalmente abierto (E2)
- PNP, normalmente cerrado (E3)
- NPN, normalmente abierto/normalmente cerrado, conmutable (E4)
- PNP, normalmente abierto/normalmente cerrado, conmutable (E5)
- PNP, normalmente abierto, 2 canales (E8)
- PNP/NPN, salida push-pull (EP)
Sensores analógicos de 3 hilos para funcionamiento con voltaje de corriente continua
Estos sensores tienen conexiones separadas para la alimentación eléctrica y la salida analógica. En la salida se puede obtener una señal analógica proporcional a la variable medida. Las señales analógicas más comunes son 4 mA ... 20 mA y 0 V ... 10 V. La variable medida puede ser la distancia al objeto, un ángulo de inclinación, un nivel de llenado, la posición de una válvula, un valor de aceleración, etc. Muchos sensores analógicos inductivos pueden parametrizarse para que la salida se adapte de forma óptima a las condiciones de la aplicación. Los sensores analógicos inductivos suelen tener además salidas de conmutación para señalar valores límite; véase Sensores de 3 hilos con salida de frecuencia para funcionamiento con tensión continua.
Conexión del sensor: ejemplo
Ejemplo de sensor analógico de 3 cables para funcionamiento con voltaje de corriente continua
Versiones
Los sensores de este tipo están marcados con la siguiente denominación en la designación de pedido de Pepperl+Fuchs:
–I = sensor con salida de corriente o
–U = sensor con salida de voltaje
Estos sensores están disponibles en las siguientes versiones:
- Salida de corriente, p. ej., 4 mA ... 20 mA (I)
- Salida de voltaje, p. ej., 0 V ... 10 V (U)
- Salida de corriente/tensión, con dos salidas analógicas o con detección de carga independiente y cambio de la función de salida (IU)
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!