Sensores de 4 hilos
Sensores de 4 hilos para funcionamiento con voltaje de corriente continua
Los sensores de 4 hilos son sensores de proximidad del tipo «E» (aproximadamente 3 hilos). Sin embargo, estos sensores tienen una salida normalmente cerrada y una salida normalmente abierta. El uso de estos sensores permite reducir al mínimo el número de variantes de sensores y, por lo tanto, los costos de almacenamiento. Solo es necesario tener en stock un tipo de sensor, ya que puede utilizarse para sustituir tanto a los sensores con función NC como a los sensores con función NO. Hasta la fecha, esta opción rara vez se ha utilizado en la práctica.
Diagnóstico de la aplicación de muestra
Con este tipo de sensor de 4 hilos, las señales de salida de las dos salidas de conmutación son siempre opuestas. Una salida está activa, la otra está inactiva. Esto significa que ambas señales pueden evaluarse simultáneamente con fines de diagnóstico. Ambas señales de salida adoptan el mismo estado en caso de rotura de cable, cortocircuito o fallo de alimentación. Este estado señala inmediatamente un mal funcionamiento. El uso de estos sensores aumenta así la seguridad de la señal y la disponibilidad de la planta.
Conexión del sensor: ejemplo

Ejemplo de sensor de 4 hilos para funcionamiento con voltaje de corriente continua
Versiones
Los sensores de este tipo están marcados con una A en la designación de pedido de Pepperl+Fuchs.
Los sensores de este tipo están disponibles con las siguientes funciones de elemento de conmutación:
- NPN, normalmente cerrado y normalmente abierto (A o A0)
- PNP, normalmente cerrado y normalmente abierto (A2)
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!