Sensores con salida de contacto de relé
Sensores con salida de contacto de relé
Algunos sensores tienen salidas de relé. La potencia de conmutación máxima y el diseño eléctrico se pueden encontrar en los datos técnicos de cada sensor.
La información sobre la vida útil mecánica es de especial interés en esta versión. Se refiere al número de ciclos de conmutación del contacto del relé sin carga. Este valor también se alcanza con una carga de contacto eléctrico baja. El valor se reduce al valor especificado de la resistencia eléctrica con carga nominal en los contactos. Los valores de vida útil son valores MTBF (MTBF = tiempo medio de funcionamiento entre fallos).
Solicitud
Los sensores con salida de contacto de relé se utilizan cuando se requieren corrientes de carga elevadas y/o cuando se requiere aislamiento glavánico entre el circuito de sensor y el circuito de corriente de carga. Dado que los contactos de relé siempre van acompañados de masas en movimiento, la frecuencia máxima de conmutación se limita a unos pocos ciclos de conmutación por segundo. Esto limita el uso de sensores con contactos de relé a aplicaciones más estáticas.
Conexión del sensor: ejemplo
Versiones
Los sensores con salida de relé están marcados con una R en el tercer bloque de la designación de pedido de Pepperl+Fuchs.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!