Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensor LiDAR R2300
En todos los aviones. Medición en tres dimensiones: en cuatro planos de escaneo o con 100 Hz.

Sensors LiDAR: serie R2300

El sensor 3-D LiDAR R2300 está equipado con tecnología de medición por pulsos (PRT), que proporciona mediciones fiables y extremadamente precisas con una alta exactitud y tiempos de respuesta cortos. La tecnología PRT mide continuamente la distancia de un objetivo emitiendo pulsos de luz cortos pero potentes y calculando el intervalo de tiempo entre el envío y la recepción de un pulso. La separación mecánica entre las áreas de emisión y recepción significa una tolerancia a la contaminación excepcionalmente alta.

Hay dos variantes disponibles para una amplia gama de aplicaciones: el escáner multicapa combina cuatro planos de escaneo en un solo dispositivo, lo que garantiza una alta fiabilidad y rentabilidad para las mediciones 3-D. El escáner de una sola capa alcanza una velocidad de escaneo especialmente alta de 100 Hz al escanear en un solo plano, lo que lo hace ideal para la detección de objetos en aplicaciones de alta velocidad.

El sensor 3-D LiDAR R2300 utiliza tecnología de medición de distancias por impulsos.

Beneficios

  • Medición en 3-D o a alta velocidad

    La serie R2300 ofrece el sensor LiDAR adecuado para cada reto: el escáner multicapa proporciona información especialmente completa con la ayuda de cuatro planos de escaneo, lo que permite realizar mediciones 3-D. El escáner de una sola capa se puede utilizar en aplicaciones de alta velocidad gracias a su mayor frecuencia de escaneo de 100 Hz.

  • Precisión y flexibilidad en su aplicación

    Con una resolución angular muy alta de 0,1 °, una alta frecuencia de muestreo y un punto de luz preciso, el sensor LiDAR detecta de forma precisa y fiable las estructuras y contornos de los objetos más pequeños. Además, el rango de medición horizontal de 100 ° se puede reducir a cualquier tamaño, de modo que ustedes solo reciben los datos de medición relevantes para su aplicación.

  • Fácil instalación y puesta en marcha

    Se puede encender un láser piloto integrado para que ustedes puedan alinear y poner en marcha el R2300 fácilmente sin necesidad de herramientas adicionales. Además, el sensor LiDAR se puede montar individualmente o se pueden montar varios sensores uno al lado del otro, dependiendo del campo de visión requerido.

  • Carcasa compacta y resistente

    La electrónica de estado sólido hace que el sensor LiDAR R2300 de Pepperl+Fuchs sea especialmente duradero. Diseñado para una larga vida útil, el sensor puede soportar impactos y vibraciones. Gracias al diseño compacto de su carcasa, el sensor multicapa también es ideal para aplicaciones en espacios reducidos, como los de los vehículos guiados automáticamente (AGV).

Percepción de objetos en el espacio 3-D

Descubra las cuatro capas de escaneo del escáner multicapa y la instalación simplificada con el láser piloto conmutable y visible. Dos ejemplos de aplicación explican las ventajas del sensor en la aplicación: montado en un vehículo guiado automatizado para evitar colisiones y para supervisar la zona trasera.

Resumen de las ventajas

Este video promocional ofrece una breve introducción al sensor 3-D LiDAR, con las ventajas y características más importantes, como el cubo de espejos giratorios y el concepto mecánico.

El R2300: explicado en el stand de la exposición

Thorsten Schroeder, gerente de producto de Pepperl+Fuchs, presenta el sensor LiDAR R2300, que se puede utilizar para resolver una amplia gama de aplicaciones de forma rentable.

Casos de uso

Medición de volumen con el R2300.

Medición de volumen a alta velocidad

En muchas áreas de logística y fabricación, es necesario determinar el volumen de la carga, las piezas de trabajo u otras mercancías. Para garantizar que este proceso sea lo más eficiente posible, la medición debe realizarse dentro del flujo natural de los materiales. Con su alta velocidad de escaneo de 100 Hz, el escáner de una sola capa R2300 es ideal para esta tarea: dos sensores montados sobre el sistema transportador detectan todos los lados de los productos transportados y, por lo tanto, permiten una medición fiable del volumen en movimiento.

Asistencia a la navegación y prevención de colisiones

Cuando se integra en los AGV, el escáner multicapa R2300 permite el seguimiento de objetos, la función «sígueme» y la prevención fiable de colisiones. El sensor LiDAR supervisa el área situada delante del vehículo, desde el suelo hasta las piernas de una persona. Estas sirven como puntos de referencia para reconocer la dirección de movimiento de la persona y seguirla a una distancia definida. Gracias a sus cuatro planos de escaneo y a su preciso punto de luz, el R2300 detecta incluso los obstáculos más pequeños y garantiza la fluidez de los procesos.

Detección de portadores en aplicaciones robóticas

Detección de portadores en aplicaciones robóticas

Montado en un brazo robótico, el escáner multicapa R2300 puede proporcionar datos sobre los portadores de carga, su posición y las cargas que transportan a través de sus cuatro planos de escaneo. Esto permite al robot detectar la posición relativa entre el portador y su carga, sin necesidad de posiciones de referencia fijas. Ustedes se benefician de una detección fiable y una solución rentable.

Aplicación: Sensor R2300 en la supervisión de la zona trasera

Monitoreo de la zona trasera

El escáner multicapa R2300 se puede montar en la parte trasera de una carretilla elevadora. Mientras la carretilla marcha en reversa, el sensor LiDAR supervisa la zona situada detrás de la carretilla en función del ángulo de giro y la velocidad del vehículo. La alta frecuencia de muestreo y la densidad de medición del R2300 garantizan la detección de objetos y estructuras de todos los tamaños. Cuando se detecta un obstáculo, se puede activar una señal de alerta y detener el vehículo.

Sensor R2300 en aplicación: monitoreo de estantes en almacenes de gran altura

Monitoreo de estantes en almacenes de gran altura

Al verificar si un estante o compartimento está ocupado, se deben escanear varias profundidades de estante. Equipado con PRT y cuatro planos de escaneo, el escáner multicapa R2300 es perfecto para esta tarea. El punto de luz preciso permite detectar estructuras y bordes. Además, el sensor LiDAR proporciona información valiosa sobre la distribución de la carga en el palé. Esto supera con creces el rendimiento de otras soluciones de sensores.

Contáctenos

¿Tiene preguntas sobre los sensores LiDAR R2300? ¿Desea recibir más información?
¡Estaremos encantados de ayudarle! Solo tiene que rellenar el formulario de contacto para enviarnos un mensaje.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!