Sistema de sensores ultrasónicos USi®-industry con dos canales de sensores independientes
Sensor ultrasónico de calidad industrial
La industria USi combina todas las ventajas de la tecnología ultrasónica industrial de Pepperl+Fuchs en un solo dispositivo. Independientemente del material, el color o el acabado de la superficie, permite una detección fiable de objetos en condiciones ambientales difíciles y en áreas al aire libre.
Excelentes habilidades de detección
Dado que sus transductores ultrasónicos en miniatura están separados de la unidad de evaluación, el USi-industry se puede utilizar en situaciones de instalación con espacio limitado. El diseño especial de los transductores con clasificación IP69 permite que el sistema de sensores cubra un campo sonoro elíptico y tridimensional con ángulos de apertura de ± 17° y ± 5°, lo que proporciona unas capacidades de detección excepcionales.
Máxima flexibilidad en el funcionamiento
Los dos canales de sensores del USi-industry funcionan de forma totalmente independiente entre sí, lo que permite un nivel de flexibilidad excepcionalmente alto. Además, se pueden almacenar dos conjuntos de parámetros diferentes para cada canal de sensor autónomo y cambiar entre ellos mediante una entrada digital parametrizable.
Adaptación óptima de la aplicación
La industria USi ofrece un modo de aprendizaje que va más allá de la simple enseñanza en puntos de conmutación. En su lugar, se enseña todo el entorno dentro del campo de detección. Tres modos de funcionamiento seleccionables y tiempos de ciclo del sensor ajustables aumentan aún más la adaptabilidad a la aplicación correspondiente.
Tecnología

El sistema
El sistema de sensores ultrasónicos de USi-industry consta de una unidad de evaluación, hasta dos transductores ultrasónicos y el software. Para obtener más información sobre los componentes individuales, haga clic en los elementos de la derecha.
Los componentes

La unidad de evaluación permite conectar hasta dos transductores ultrasónicos que funcionan de forma independiente a través de conexiones M8 estandarizadas. La interfaz USB integrada permite la conexión a una computadora. Con el software para computadora se pueden configurar cómodamente numerosos comportamientos del sensor. Se pueden programar dos conjuntos de parámetros diferentes para cada canal de sensor autónomo, de modo que se puede utilizar una entrada digital parametrizable para cambiar entre los dos conjuntos durante el funcionamiento sin interrupción. La entrada digital también se puede utilizar para desactivar completamente las salidas o para realizar el aprendizaje en entornos cambiantes durante el funcionamiento.
Además, el sistema USi-industry no se limita a la salida de señales discretas de valor: además de la versión estándar con cuatro salidas de conmutación, la unidad de evaluación también está disponible en una versión con tres salidas de conmutación y una salida analógica de 4...20 mA o 0...10 V para aplicaciones de medición.
La robusta carcasa de aluminio fundido a presión cumple con el grado de protección (IP65), lo que hace que la unidad de evaluación también sea adecuada para uso en exteriores. Además de las conexiones para los transductores ultrasónicos, hay una interfaz USB para una cómoda parametrización a través de una computadora.

Dependiendo de las condiciones de aplicación, los transductores ultrasónicos independientes del sistema USi-industry se montan en abrazaderas de montaje verticales u horizontales (como se muestra aquí) con conectores de tornillo en el lugar de uso. Durante el funcionamiento, los sensores generan un haz de sonido elíptico que permite al sistema USi-industry detectar de forma fiable incluso los objetos más pequeños dentro de este amplio rangode detección 3-D de hasta 2500 mm.
Además del alto grado de protección (IP69), los transductores ultrasónicos impresionan por su diseño muy compacto para espacios de instalación reducidos. En combinación con longitudesde cable de hasta 3 m, son especialmente fáciles de integrar en diversas aplicaciones. Dependiendo de los requisitos de la aplicación, los transductores también se pueden instalar en abrazaderas de montaje o fijaciones de montaje personalizadas o de fabricación propia.
Las condiciones generales que deben observarse para mantener la precisión de la medición se enumeran detalladamente en el manual de instalación de USi-industry. Si es necesario, Pepperl+Fuchs ofrece asistencia con conocimientos técnicos y asesoramiento para garantizar la integración perfecta de los transductores ultrasónicos en el entorno de instalación.

El administrador del tipo de dispositivo (DTM) gratuito para el software de parametrización PACTware permite una puesta en marcha fluida del sistema de sensores USi-industry. Guía a los usuarios a través de la rutina inicial y permite personalizar numerosos ajustes, como los puntos de conmutación, la lógica de salida y los parámetros específicos de los ultrasonidos. Dado que los dos transductores ultrasónicos funcionan de forma independiente entre sí, también se pueden programar ajustes de parámetros individuales para cada sensor. Además, la interfaz gráfica de usuario muestra la envolvente del eco en tiempo real para el diagnóstico y la visualización del rango de detección.
Ejemplos de aplicación
Sistema anticolisión para AMRSistema anticolisión para equipos de apoyo en tierra
También le puede interesar...
Si desea utilizar las excepcionales características de USi-industry en aplicaciones de seguridad hasta la categoría 3 PL d, el galardonado USi-safety es la elección adecuada para usted. El sistema hermano del USi-industry cuenta con dos microcontroladores que supervisan el correcto funcionamiento de los sensores conectados, su propio hardware y entre sí. Esto garantiza que el sistema sea a prueba de fallos de acuerdo con la norma EN ISO 13849-1. Además, ambas salidas OSSD están protegidas contra cortocircuitos y circuitos cruzados.

Contáctenos
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!