Sensores de inclinación y aceleración

Los sensores de inclinación y aceleración de la serie F99 de Pepperl+Fuchs cuentan con un amplio abanico de aplicaciones: desde la nivelación de grúas hasta la monitorización del balanceo de cargadores frontales o el control de ascensores. Garantizan mediciones precisas, incluso en las más arduas condiciones. Un innovador concepto de montaje de dos piezas hace que la serie F99 sea extremadamente robusta: un soporte de montaje de metal resistente proporciona al módulo del sensor protección contra impactos y permite un reemplazo rápido y fácil del módulo del sensor si es necesario. Una vez instalado, el soporte puede permanecer en su sitio sin necesidad de realizar otros ajustes ni de calibrarlo. La serie F99 cuenta con una precisión muy elevada dado que toma las mediciones con una exactitud de ±0,15°.
Los sensores de inclinación y aceleración de Pepperl+Fuchs se pueden adaptar por separado, para ajustarse a una aplicación. Los filtros de software especiales y una variedad de parámetros se pueden configurar rápida y fácilmente, lo que permite que el sensor maneje la tarea que se está realizando. Además, los sensores de inclinación y aceleración cuentan con la aprobación E1, lo que permite su uso en la vía pública.
Elija cualquier sensor de nuestra cartera que se ajuste a su situación.
- inglés
- japonés
- alemán
- chino
- portugués
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 47 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Steering-Angle Limit on Inclines | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 318 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 330 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 408 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 276 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 370 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 182 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 353 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 327 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosApplication Guideline | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 323 KB | Idioma inglés
| Descargar |