Receptáculos de panel

En la tecnología de automatización, la flexibilidad es crucial para el éxito: las máquinas y las plantas deben ponerse en servicio mientras se realizan los cambios en una línea de producción o trabajo de mantenimiento lo más rápido posible. Los receptáculos de panel de Pepperl+Fuchs son una solución eficiente para enviar señales desde el gabinete de conmutadores al campo de una manera rápida y flexible, y para fabricar equipos de terreno de manera económica. Cuando sea necesario, los técnicos de servicio desconectan los dispositivos tan fácilmente como se instalaron.
Los tipos de conectores M8, M12 y 7/8 in se pueden combinar con diferentes números de polos, materiales de carcasa y roscas (M16, PG9). El grado de protección IP67/68 garantiza un sellado duradero de estos receptáculos de panel. Para entornos industriales difíciles, le proporcionamos variantes en acero inoxidable altamente resistente a los medios.
Además de las variedades de carcasa, puede elegir entre tres opciones de montaje diferentes: los receptáculos para el montaje del panel frontal están instalados en el exterior del dispositivo, mientras que los receptáculos para el montaje del panel frontal con posición ajustable le permiten lograr alineaciones definidas. En los casos en que se requieren conexiones a través de la pared, los receptáculos para el montaje en el panel trasero son la solución correcta.
- alemán
- japonés
- inglés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Connectivity | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |