Monitores remotos

Con las series VisuNet GXP, VisuNet FLX y VisuNet FLX Edge, Pepperl+Fuchs ofrece diferentes monitores remotos para diversas aplicaciones. Se adaptan a los requisitos de las industrias de procesos y proporcionan acceso a sistemas de control de procesos virtualizados y basados en PC convencionales. Encuentre un monitor remoto que se adapte perfectamente a sus necesidades.

Para aplicaciones de ciencias biológicas hasta la zona 1/21VisuNet GXP
La innovadora serie VisuNet GXP cuenta con un diseño compacto y modular que facilita la configuración y el mantenimiento. Los monitores remotos VisuNet GXP constan de tres componentes principales que se pueden reemplazar en el campo: pantalla, fuente de alimentación y unidad de thin client. Con una carcasa de acero inoxidable, los componentes de VisuNet GXP son resistentes a todos los productos químicos y detergentes que se encuentran comúnmente en el sector de las ciencias biológicas.
- Aprobado para: zona 1/21, zona 2/22
- Tamaños de pantalla: 19", 21.5"

Diseño “único” para una flexibilidad máximaVisuNet FLX
Los monitores remotos VisuNet FLX son altamente flexibles y están adaptados a las necesidades de las industrias petroquímicas, químicas y farmacéuticas. Gracias a su diseño completamente modular, las unidades de thin client, las unidades de pantalla y las fuentes de alimentación se pueden actualizar y reemplazar fácilmente en el campo, lo que reduce al mínimo los costosos tiempos de inactividad.
- Aprobado para: zona 2/22, CL I, II, III, división 2, áreas no peligrosas
- Tamaños de pantalla: 15.6", 19", 21.5"
- Carcasas disponibles: acero inoxidable, aluminio

Estaciones de trabajo aptas para todo tipo de condiciones meteorológicas y optimizadas para áreas de lavado hasta la división 1VisuNet FLX Edge
Los monitores remotos VisuNet FLX Edge cuentan con una carcasa protectora para todo tipo de condiciones meteorológicas adaptable para interiores y exteriores y especialmente adecuada para áreas de lavado. La carcasa inclinada garantiza un drenaje adecuado durante el lavado El teclado antimicrobiano y resistente a productos químicos con varias opciones de mouse completa las estaciones de trabajo.
- Aprobado para: áreas no peligrosas, división 2 y división 1 (con sistema de presurización y purga de Bebco EPS® integrado)
- Tamaños de pantalla: 19" (48.3 cm), 21.5" (54.61 cm)

Accesorios
Los accesorios desempeñan un papel fundamental en la mejora de la funcionalidad y la utilidad de las series VisuNet GXP y VisuNet FLX. Estos accesorios están diseñados para proporcionar características adicionales y van desde opciones de montaje y protectores solares para uso en exteriores hasta accesorios de conectividad para dispositivos de entrada, como teclados y pantallas táctiles. Mediante el uso de los accesorios adecuados, los usuarios pueden optimizar significativamente sus operaciones y asegurarse de que estén aprovechando todo el potencial de sus sistemas de HMI de VisuNet GXP y VisuNet FLX.

Soluciones de ingeniería
Los productos listos para usar no siempre cumplen con los requisitos exactos de cada aplicación. Las soluciones de HMI diseñadas por VisuNet son una forma sencilla de obtener la HMI exacta que necesita. Si el requisito es para un monitor remoto o una PC del panel con seguridad intrínseca, Pepperl+Fuchs puede diseñar una solución que se adapte a su aplicación y presupuesto.