Módulos

Los módulos AS-Interface desempeñan un papel crucial en el panorama de la automatización, ya que establecen la conexión entre los actuadores y sensores, por un lado, y AS-Interface, por otro. Estos módulos especializados están disponibles en varias configuraciones y ofrecen una amplia gama de opciones de entrada y salida adaptadas a diferentes aplicaciones, tanto si se colocan en armarios de control como si se utilizan en situaciones de campo.
Estos módulos son versátiles y se pueden elegir en función de las necesidades específicas, lo que permite la transmisión de hasta 1000 señales de E/S, dependiendo del tipo. Esta capacidad mejora la eficiencia y la funcionalidad en diversas tareas de automatización, tanto para uso industrial como comercial.
- inglés
- portugués
- alemán
- coreano
- chino
- japonés
- español
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesAS-Interface G10 Ultra-Compact Module - The Solution for Decentralized Applications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 373 KB | Idioma inglés | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - AS-Interface Less is better - G10 Safety - small, smart, and modular | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesInformación del producto - Módulo de control de motor G20 ZPA | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 47 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Motor Control Modules G20 Series | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Automating Material Handling Systems for Airports with AS-Interface | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 272 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!