Transporte de hidrógeno
El transporte de hidrógeno es técnicamente exigente no solo porque el hidrógeno reacciona de manera explosiva con el oxígeno por encima de una determinada proporción de mezcla, sino también porque debe comprimirse para el transporte. El equipo de regulación y medición de presión de gas (GDRMA) regula y mide la presión del hidrógeno para un proceder con el transporte, por lo tanto, garantiza que no se produzca ninguna presión negativa ni positiva.

Transporte terrestre
Debido al riesgo de explosión, una variedad de productos Pepperl+Fuchs diseñados para áreas peligrosas son adecuados para estos sistemas. Por ejemplo, el sistema de purga y presurización de la serie 6000 puede proteger de manera confiable el equipo de análisis de hidrógeno de atmósferas explosivas. Varios módulos de interfaz de Pepperl+Fuchs son una solución ideal para la transmisión segura de señales y protección contra sobrevoltaje en el armario de control de GDRMA. Una caja de terminales de la serie SR garantiza una distribución intrínsecamente segura de las señales. Para evitar el sobrevoltaje directamente en el dispositivo de campo, también se utilizan módulos de protección contra sobrevoltaje de Pepperl+Fuchs. Además, los sensores inductivos proporcionan retroalimentación de posición en las válvulas del equipo de medición y control de presión de gas.

Transporte marítimo
Si se transporta hidrógeno en un tanque de gas, también se debe garantizar la protección contra explosiones. La cartera de productos de Pepperl+Fuchs para áreas peligrosas ofrece una gama de soluciones para el transporte de hidrógeno por mar. Por ejemplo, el sistema de E/S remoto FB, instalado en un contenedor de la serie SR, es ideal para conectar las señales de campo en la embarcación. Para garantizar un control confiable de la grúa del tanque de gas, se ofrece una solución Ex de con bridas. Esta solución fusiona las ventajas de un “contenedor antideflagrante” (Ex d) con las características mejoradas del tipo de protección “seguridad aumentada” (Ex e). Esto significa que los componentes que no son adecuados para el área peligrosa también se pueden utilizar de forma segura en el tanque de gas para el control de la grúa, mientras que los elementos operativos certificados son de fácil acceso en el contenedor Ex e.

Transporte en la forma de amoníaco
Debido a su baja densidad de energía, el transporte marítimo no es la solución ideal para el hidrógeno puro. Por lo tanto, generalmente se transporta en forma de un derivado, es decir, en combinación con otra sustancia. El amoníaco resulta ser un derivado adecuado aquí por varias razones: en primer lugar, la densidad energética del amoníaco es mucho mayor que la de hidrógeno, y en segundo lugar, varios millones de toneladas ya se transportan por barco cada año. Después del transporte, el amoníaco se separa en agua y nitrógeno en un proceso de agrietamiento.
Dado que el amoníaco es una sustancia explosiva, se requieren medidas adecuadas para proteger a las personas y al medioambiente. Pepperl+Fuchs contribuye a la protección contra explosiones no solo en el tanque de gas, sino también en terminales de amoníaco con diversos productos y soluciones. Los módulos del comprobado sistema K con riel de potencia ayudan en la descarga segura de la embarcación de transporte. En un parque de tanques, el interruptor de campo de carril Ethernet-APL garantiza una transmisión de datos rápida y, a la vez, segura. Durante el proceso de agrietamiento, es decir, la división del amoníaco en hidrógeno y nitrógeno, los módulos del sistema H contribuyen a la operación segura de las plantas agrietadas.