Seleccione su país

Visite el sitio web global

Encoder rotatorio magnético ENA58IL
Encoder rotatorio magnético ENA58IL

Perfeccionando la precisión.
Aprovechando la flexibilidad.
Aumento de la vida útil.

Precisión magnética. En cualquier condición.

Tecnología de codificadores magnéticos de Pepperl+Fuchs

Perfeccionar la precisión, aprovechar la flexibilidad y prolongar la vida útil: los nuevos codificadores magnéticos de la serie ENA58IL cumplen con estos criterios. Estos potentes codificadores funcionan según un principio de detección magnética de alta eficacia, que combina por primera vez un sensor Hall y un sensor Wiegand. La tecnología sin contacto se caracteriza por su precisión y resistencia únicas, incluso en los entornos industriales más exigentes. ¡Alcance un nuevo nivel de confiabilidad y rendimiento en su planta!

El suplemento perfecto

Una tecnología de conexión y montaje perfectamente coordinada garantiza la integración óptima de un encoder rotatorio absoluto. Para los encoders rotatorios absolutos magnéticos de la serie ENA58IL, ya está disponible una gama de productos de conectividad adecuados.

  • Resultados de medición precisos

    El codificador magnético de la serie ENA58IL destaca por su precisión sin igual, ya que alcanza precisiones de medición de <0,1°. ¡Ofrece altas resoluciones de hasta 16 bits, tanto en modo de una vuelta como en modo multivuelta!

  • Tecnología sin contacto

    El principio de funcionamiento sin contacto de los encoders magnéticos sustituye a los engranajes mecánicos, lo que reduce las tareas de mantenimiento y servicio. Por lo tanto, ¡la serie ENA58IL aumenta la confiabilidad de sus procesos!

  • Aplicaciones versátiles

    Gracias a sus interfaces mecánicas y eléctricas flexibles, el encoder rotatorio magnético de la serie ENA58IL se integra fácilmente en casi cualquier entorno. En combinación con el diseño extremadamente compacto de su carcasa, proporciona un amplio soporte para aplicaciones diversas.

360° - Explore el codificador rotatorio ENA58IL

Garantizar procesos confiables

Encoders rotatorios absolutos ENA58IL en una planta de llenado

En las modernas plantas de llenado se llenan hasta 90,000 botellas por hora con jugo, cerveza o refrescos. El encoder magnético de la serie ENA58IL , con su precisión de 0.1°, proporciona datos de posición exactos para el posicionamiento de precisión de las botellas.

Encoders rotatorios absolutos ENA58il en prensas offset

Los periódicos se desplazan a una velocidad de unos 50 metros por segundo a través de las rotativas offset. El movimiento de los rodillos de impresión debe estar perfectamente sincronizado para evitar que el papel se rompa o se arrugue. El encoder magnético de la serie ENA58IL proporciona un control preciso de la velocidad de los rodillos.

Encoder rotatorio absoluto ENA58il en grúa móvil

La serie ENA42HD de encoders magnéticos extremadamente resistentes y para uso intensivo garantiza un posicionamiento preciso de la pluma de una grúa, incluso bajo la influencia de fuertes golpes y vibraciones. La tecnología magnética sin contacto ofrece una fiabilidad absoluta y una larga vida útil.

Encoder rotatorio absoluto ENA58IL en aplicación robótica

Gracias a su diseño de carcasa muy compacto, los encoders de la serie ENA36IL son ideales para espacios de montaje reducidos en robots. Aquí detectan de forma fiable la posición y la velocidad del brazo del robot y garantizan un flujo de proceso fluido.

Aplicaciones versátiles

La nueva generación de encoders rotativos magnéticos de Pepperl+Fuchs está especialmente diseñada para entornos industriales hostiles. Su tecnología precisa y robusta, combinada con un diseño compacto, permite su uso en las aplicaciones más exigentes. Ni siquiera las altas cargas mecánicas sometidas a vibraciones, suciedad y temperaturas extremas afectan a los potentes encoders magnéticos. Esto proporciona al usuario procesos de fabricación fiables para una amplia gama de aplicaciones.

Los encoders rotativos son adecuados para medir la rotación, la velocidad angular o la posición de piezas móviles en una amplia gama de áreas. En comparación con otros encoders magnéticos, la nueva familia de encoders magnéticos ofrece una robustez y precisión únicas.

Contáctanos

¿Tiene preguntas sobre los encoders rotativos magnéticos? ¡Estamos aquí para ayudarle!

Para obtener más información sobre la nueva generación de encoders rotativos magnéticos de Pepperl+Fuchs, envíenos un correo electrónico.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!