Seleccione su país
Identificación óptica y RFID

Con muchos años de experiencia en tecnología de sensores industriales y automatización de fábricas, Pepperl+Fuchs es su especialista en sistemas de identificación. Los sistemas de identificación de Pepperl+Fuchs permiten una captura de información más rentable en la producción y logística, así como una mejor calidad de la información. Siempre estará al día de los inventarios completos y se beneficiará de las completas funciones de seguimiento y localización. Además, puede mejorar el control de los flujos de materiales. Y como dispone de datos precisos sobre los procesos, puede mejorarlos continuamente, estableciendo nuevos estándares en términos de gestión de entregas e inventarios.
Idioma
- inglés
- alemán
- portugués
- chino
- coreano
- japonés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Optical Identification and RFID | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 5 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 47 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - RFID UHF-F190 Portfolio | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 856 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - HF RFID Read/Write Devices IQH3 and IQT3 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 324 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesBrochure - Stationary 1-D/2-D Code Reader CleverReader | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesHF RFID Read/Write Devices IQH4 and IQT4 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 749 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Fully Automatic Access Monitoring for Protected Areas | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 148 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Piracy Protection for Print Drums | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 202 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Assignment of Tools and Consumables | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 174 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Optimal Picking and Packing with RFID | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 185 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Safe Assignment of Workpiece and Tool | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 440 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Identification and Control for Workpiece Carriers | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 905 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Access Control for Production Machinery | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 161 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Safe Positioning of Automated Guided Vehicles | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 299 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Clear Identification of Green Tires During Vulcanization | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 320 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Identification of Documents in Letter Distribution Facilities | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 206 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Automatic Coordination in Warehouses | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 414 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Ultimate Reading Performance for Reliable Processes | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 323 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precisely Tailored Identification Solution for Transport Bots | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 862 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Synchronous Detection of Various Objects on Load Carriers | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 332 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Reference Points for Determining the Position of AGVs | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 869 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Tracking Materials on Spools | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 876 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Optical Identication in High-Temperature Environments | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 218 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - High-Speed Code Reading in the Garment Logistics | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 764 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Fully Automatic Component Tracking for Prefabricated Home Production | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 205 KB | Idioma inglés
| Descargar |

