Sensor de protección para puertas ShieldScan

«Solo un poco de protección»… ¡Ni hablar!
Un casco de bicicleta que «no es elegante y no lo protege», un airbag que «creo que preferiría no tener que usar» y un salvavidas que «bueno, al menos es redondo»: ¡ejemplos perfectos de que nada debería ser “solo un poco seguro”! Lo mismo se aplica a la protección automática de puertas. El sensor de protección de puertas ShieldScan garantiza una seguridad total para sus puertas batientes, de conformidad con la norma EN 16005. Obtenga más información sobre la nueva generación de sensores que combina tecnología innovadora, fácil puesta en marcha y un diseño minimalista sin concesiones.

Tecnología innovadora, sin concesiones
El nuevo ShieldScan para protección de puertas utiliza tecnología de tiempo de vuelo. Esta tecnología calcula la distancia basándose en el tiempo de recorrido de un haz de luz y permite realizar mediciones seguras y con precisión milimétrica, con alta precisión de repetibilidad y tiempos de respuesta cortos. Gracias a una geometría de haz optimizada, el sensor se adapta a los diferentes requisitos de las tres zonas de la puerta. De este modo, el ShieldScan supervisa el borde de cierre principal, la hoja de la puerta y el borde de cierre secundario mediante sus haces individuales especialmente alineados. Detecta de manera confiable si una persona u objeto interrumpe los haces de protección. Dependiendo de la altura y el ancho de la puerta que se desea proteger, la trayectoria del haz se adapta a las condiciones de la puerta.
Funcionalidades
¡Contáctenos!
¿Tiene alguna pregunta sobre el sensor de protección para puertas ShieldScan? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Simplemente envíenos un mensaje o programe una consulta personalizada con uno de nuestros expertos.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!