Nodos de sensor inalámbricos

WILSEN.valve: detección inteligente de la posición en válvulas
Desarrollada especialmente para aplicaciones en tecnología de procesos y gestión del agua, la solución de sensores WILSEN.valve LoRaWAN se utiliza para detectar la posición de las válvulas. Combina la fiabilidad de la señal con un funcionamiento sencillo y una gran flexibilidad: se pueden conectar a la unidad central diferentes tipos y variantes de sensores NAMUR y sensores de CC de baja potencia de 2 hilos, optimizados energéticamente y con el correspondiente ahorro de batería , como sensores inductivos simples o dobles, mediante conexiones M12 estandarizadas. Además del estado de la válvula, WILSEN.valve también transmite datos de diagnóstico y estados de fallo, como cortocircuitos o roturas de cables. Pepperl+Fuchs también ofrece una solución de montaje lista para usar (de conformidad con la norma EN-ISO5211) para adaptar el sistema a la mayoría de las válvulas y accesorios del mercado. Esto incluye abrazaderas de montaje, placas adaptadoras y juegos de montaje completos.
Aplicaciones típicas
Retroalimentación de la posición de la válvula y supervisión de la posición final de válvulas manuales y válvulas de palanca manuales en plantas de proceso o sistemas de gestión del agua.

WILSEN.node: Detección inteligente de presencia de objetos
El WILSEN.node es el sensor universal más versátil de la gama de sensores M+O basados en LoRa de Pepperl+Fuchs y permite detectar la presencia de una amplia variedad de objetos. Para ello, se pueden conectar diferentes tipos de sensores principales a las dos conexiones M12 de la parte frontal. Entre ellos se incluyen sensores inductivos y capacitivos optimizados energéticamente, así como otros sensores NAMUR o sensores CC de baja potencia de 2 hilos de diversos tipos (por ejemplo, interruptores de flotación o interruptores límite vibración). Esto convierte al WILSEN.node en una solución excelente para muchos tipos de escenarios de modernización. Al igual que la válvula WILSEN.valve, el WILSEN.node también transmite datos de diagnóstico o estados de fallo, como rotura de cables o cortocircuitos, además de la información de medición real.
Aplicaciones típicas
Supervisión del estado de cierre de tapas de alcantarillas, casetas de transformadores, puertas de graneros o verjas de pastos.
- inglés
- alemán
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 470 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Smart Position Feedback from Hand Lever Valves | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 322 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 566 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating States | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 443 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!
