Sensores de radar industriales

Los sensores de radar industriales de Pepperl+Fuchs utilizan ondas electromagnéticas u ondas de radar como principio físico. Estas ondas de radar tienen propiedades especiales que las hacen ideales para aplicaciones de automatización en las que otros principios sensoriales alcanzan sus límites: son insensibles a las interferencias, se propagan a una velocidad cercana a la de la luz y son reflejadas en distintos grados por prácticamente todos los materiales. Al mismo tiempo, son capaces de penetrar en la mayoría de los materiales hasta cierto punto.
Sensores de radar para máquinas móviles
Con frecuencias de muestreo de hasta 200 Hz, valores EMC comparables a E1 y una interfaz CAN integrada (CANopen o SAE J1939 conforme a CiA-301), los sensores de radar de Pepperl+Fuchs son especialmente adecuados para su integración en máquinas móviles (por ejemplo, grúas móviles, construcción de carreteras, maquinaria agrícola). Las conexiones típicas de los vehículos, como AMP Superseal o DEUTSCH, garantizan conexiones fiables y herméticas en todo momento. Pero los sensores de radar también ofrecen una solución fiable en otras áreas de aplicación, como la prevención de colisiones para vehículos guiados automáticamente (AGV) en carretillas elevadoras o incluso para la supervisión del nivel de llenado en tanques.

Reflectores de esquina como accesorio útil
Si se desea mejorar las propiedades reflectantes de un objeto objetivo o no es posible una alineación ideal con el sensor de radar FMCW, la gama de productos de Pepperl+Fuchs incluye reflectores de esquina complementarios como accesorios. Una vez que se fija un reflector de esquina metálico a un objeto objetivo, la sección transversal del radar (RCS) de dicho objeto aumenta significativamente y la detectabilidad por parte del sensor de radar aumenta en consecuencia.
- inglés
- alemán
- español
- italiano
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesFolleto - Sensores de radar industriales con interfaz CAN | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma español
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!